Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Identificatie op het Hoogste Niveau met de Nieuwe, Universele VOS Ident-Sensorserie

2021-08-25

VOS Ident Vision Sensor
VOS Ident-vision sensor voor het scannen van alle standaard 1D- en 2D-codes

Identificatietaken voor codelezers in fabrieksautomatisering zijn zeer uiteenlopend. Stationaire of hogesnelheidstoepassingen, gedrukte codes of directe onderdeelmarkering, grote scanafstanden of minuscule codes—de VOS Ident biedt de perfecte oplossing voor een brede waaier van toepassingsvereisten. Als uitbreiding op de universele vision sensor-serie, zijn de apparaten van de VOS Ident-serie geoptimaliseerd voor een betrouwbare verwerking van alle standaard 1D- en 2D-codes, inclusief diegene aangebracht via lasergravering/dotmarkering (DPM).

Dankzij hun indrukwekkende productkarakteristieken en flexibiliteit, kunnen de VOS Ident-sensoren zelfs de meest ingewikkelde of specifieke toepassingen de baas. Ze zijn geschikt voor zowel kleine als grote afstanden van 70 mm tot 2 m. De VOS Ident-apparaten doen zich niet enkel gelden dankzij hun groot scanbereik, maar zijn ook in staat minuscule codes met een modulegrootte tot 0,1 millimeter te verwerken.


Multifunctioneel en Flexibel in Gebruik

De intuïtieve gebruikersinterface van de VOS Ident-sensoren garandeert een optimale workflow en maximaal gebruiksgemak. Naargelang de toepassingsvereisten, kunnen meerdere sensoren samen worden ingezet. Via de multiwindow-modus kunnen extra leesvensters worden gecreëerd, waarbij elk venster tot 64 codes kan herkennen aan de hand van de multicode-functie. Deze functie is, bijvoorbeeld, zeer nuttig bij de vervaardiging van elektronicacomponenten. De printplaten die daar worden gebruikt, bevatten verschillende soorten codes in verschillende posities, die dankzij de multicode-functie op betrouwbare wijze worden herkend. De VOS Ident-serie biedt eveneens de optie voor output van de codekwaliteit op basis van ISO 15415, ISO 16022 en ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM).

Bovendien bieden alle apparaten toegang vanaf afstand, wat zeer handig is, en kunnen tot 32 taken worden opgeslagen. Beelden kunnen zowel op de sensor zelf als op de FTP-server worden opgeslagen. De sensoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in programmeerbare logische besturingseenheden (PLC’s) en pc’s via standaard interfaces zoals Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP™, RS-232 en I/O’s. De uitgangsstring kan aan de toepassing worden aangepast en geïntegreerd in het systeem met behulp van de Vision Configurator-besturingssoftware. De in- en uitgangen van de apparaten kunnen ook op flexibele wijze worden gedefinieerd.

De VOS Ident-Portfolio in een Oogopslag

De ontwerpen en toepassingsgebieden van de VOS Ident-sensoren zijn net zo divers als hun karakteristieken. De VOS2000-I biedt een resolutie van 1,2 megapixels en beschikt over een ingebouwde, witte verlichting en verschillende lenzen voor de detectie van zowel grote als smalle gezichtsvelden. De VOS5000-I, op zijn beurt, heeft een resolutie van 5,2 megapixels en is daardoor in staat codes te lezen vanaf een uitzonderlijk grote scanafstand. Voor maximale flexibiliteit zijn beide codelezers eveneens beschikbaar als C-mount-varianten. Pepperl+Fuchs beschikt hiervoor over een volledige portfolio externe verlichtingselementen en lenzen. De verlichting wordt eenvoudigweg bevestigd aan de codelezer en wordt via deze bestuurd—geen bijkomende stroom vereist. De sensoren van de VOS Ident-serie kunnen gelijk welke identificatietaak aan—van tracking en tracing in de automotive industrie tot veeleisende toepassingen in goederenopslag en material handling, zoals multitag-scanning op kartonnen dozen en goederendragers bij stilstand of aan hoge snelheid.


Highlights van de VOS Ident-Sensorserie

  • Betrouwbare scanning van 1D- en 2D-codes vanaf afstanden van 70 mm tot 2 m
  • Multifunctioneel: instelling van 32 taken, codevergelijking, multicode, formattering van uitgangsstrings en multiwindow-, alsook multisensor-modus
  • Flexibel aanpasbare hardware en software
  • Interfaces: Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP™, RS-232 en I/O’s.
  • Output van codekwaliteit op basis van ISO 15415, ISO 16022, ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM)
  • Uitgebreide accessoireportfolio met externe verlichtingsbronnen en lenzen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.