Met de introductie van de nieuwe, modulaire IC-HH5* RFID-handhelds, kan Pepperl+Fuchs gebruikers nu ook een draagbare en uiterst flexibele oplossing bieden voor het lezen en schrijven van RFID-transponders met verschillende frequenties. De meest recente toevoeging aan het productassortiment voor industriële automatisering beschikt over een gebruikersvriendelijk ontwerp en hoogpresterende hardware. Met behulp van een geavanceerd mechanisme kunnen RFID-lees-/schrijfkoppen voor verschillende frequenties (LF, HF en UHF) snel en eenvoudig zonder gereedschap aan de basismodule van de handheld worden bevestigd.
De lees-/schrijfkoppen zijn gebaseerd op het “plug-and-play”-principe, zodat ze tijdens het gebruik zonder tijdrovend configuratiewerk kunnen worden vervangen.. Gebruikers kunnen zich hierdoor volledig op de identificatietaak concentreren. Om hen hierbij te helpen, is het basisapparaat voorzien van een 4,8-inch, capacitief aanraakscherm uit gehard glas, dat te allen tijde duidelijk leesbaar is - zelfs in minder dan optimale verlichtingsomstandigheden. IP54-bescherming ondersteunt de geschiktheid van het toestel voor gebruik buiten en in andere veeleisende omgevingen.
De nieuwe RFID-handheld is opgebouwd rond een hoogpresterende Arm Cortex A53, quad-core processor met een klokfrequentie van 1,8 GHz per kern, en heeft een ingebouwde Cortex M4, 400 MHz processor, waarmee de RFID-lees-/schrijfkoppen worden bediend. Naast de krachtige processors, beschikt de handheld over 2 GB aan RAM-geheugen en 16 GB aan flashgeheugen, ideaal voor een snelle verbinding en snelle verwerkingstijden - zelfs bij het werken met ingewikkelde softwaretoepassingen.
Een geïntegreerde 2,4/5 GHz WLAN-interface en Bluetooth-ondersteuning laten een gegevensuitwisseling met backend-systemen en andere handheld apparatuur toe. Wat software betreft, gebruikt Pepperl+Fuchs een geoptimaliseerd Android™ Industrial+ besturingssysteem. Het besturingssysteem imponeert met zijn hoge veiligheidsnormen en beschikbaarheid op lange termijn, en biedt een gebruikersinterface waarmee veel gebruikers vertrouwd zijn dankzij de parallellen met het welbekende smartphone-besturingssysteem.
Naast de introductie van de basismodule en verschillende RFID-lees-/schrijfkoppen heeft Pepperl+Fuchs haar productportfolio eveneens uitgebreid met de bijbehorende accessoires. Dit omvat duurzame lithium-ion vervangingsbatterijen met een laadcapaciteit van 6.000 mAh en een laad-/dockingstation dat gebruikers toelaat de handheld en een vervangingsbatterij tegelijkertijd op te laden. Het dockingstation heeft een USB-A-poort met host-interface. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld een USB-stick aansluiten en programma's of meetresultaten kopiëren van de handheld naar de gegevensdrager.
Naast het uitgebreide assortiment hardware biedt Pepperl+Fuchs ook de optie van klantspecifieke softwareontwikkelingen voor de nieuwe RFID-handhelds. Voorbeelden hiervan zijn: het ontwerpen van een individuele gebruikersinterface, dialoogvensters of een verbinding met bestaande IT-systemen.
Heeft u vragen over beschikbaarheid, en de nationale radiolicenties van de nieuwe RFID-handhelds? Of wenst u meer productinformatie te ontvangen? Wij helpen u graag. Klik op de onderstaande link om ons te contacteren of stuur ons een mail.
→ Neem contact op met Pepperl+Fuchs’ experts voor meer informatie.