Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Power Supplies voor de Meest Veeleisende Toepassingen: Pepperl+Fuchs Stelt haar PS1000-Serie Voor

2021-10-18

PS1000 power supply modules
PS1000-serie power supplies

Met de nieuwe PS1000 power supplies vervolledigt Pepperl+Fuchs haar productportfolio van intrinsiekveilige barrières, signaalconditioners en overspanningsbeveiligers. De beproefde Pepperl+Fuchs-kwaliteit is nu beschikbaar in de volledige besturingskast. Hun indrukwekkende efficiëntie zorgt ervoor dat de power supplies geschikt zijn voor alle industrieën en toepassingen die maximale beschikbaarheid en kwaliteit vereisen. Dankzij hun wereldwijde certificatie voor explosiegevaarlijke omgevingen geclassificeerd als Zone 2/Div. 2, zijn ze de ideale stroomvoeding voor apparaten in besturingskasten. Bovendien kunnen ze ook worden gebruikt voor tal van andere automatiseringstoepassingen—en niet enkel op het gebied van interfacetechnologie.

PS1000 power supplies garanderen zelfs in zeer kritieke toepassingsscenario’s een hoge installatiebeschikbaarheid. Dit is het voordeel van redundante configuraties. Naast een 1+1 configuratie met twee identieke power supplies, is er ook een N+1 configuratie beschikbaar. Alle aangesloten apparaten zijn eveneens beschermd: De inschakelstroom wordt actief beperkt wanneer de ingangsspanning wordt ingeschakeld.


Efficiënt Ontwerp Garandeert Lange Levensduur

Hun indrukwekkende efficiëntie zorgt voor een "Peak Output Power"-functie, die toelaat zware belastingen, zoals motoren en elektronische apparaten, in te schakelen. Met hun typisch rendement van >95%, compact ontwerp en gering gewicht leveren de modules andere, belangrijke voordelen: lagere energiekosten, een minimale behoefte aan ventilatie en ruimte in de schakelkast en een lange levensduur.

Het optimaliseren van de power supplies van de PS1000-serie voor de desbetreffende toepassing is eenvoudig. Hun uitgangsspanning kan worden aangepast om lange kabellengtes te compenseren. In de besturingskast kunnen de stroommodules eenvoudig met andere producten van Pepperl+Fuchs worden gecombineerd omdat ze eveneens geschikt zijn voor DIN-railmontage. Hun wereldwijde certificatie voor Ex-omgevingen geclassificeerd als Zone 2/Div. 2 laat toe de PS1000 power supplies te gebruiken in procesautomatiseringstoepassingen, wat waardevolle ruimte in de controlekamer spaart.

Toekomstzekere en Wereldwijde Ondersteuning

PS1000-modules met IO-Link-interface zijn zeer toekomstbestendig. Ze kunnen tijdens gebruik diagnostische analyses en configuraties uitvoeren. Dit kan de installatiebeschikbaarheid en algemene systeembetrouwbaarheid alleen maar ten goede komen. Onafhankelijk van de gekozen versie, genieten klanten van een wereldwijde dienstverlening en ondersteuning: Een lokale contactpersoon is steeds beschikbaar om vragen of eventuele bedenkingen te behandelen—snel en doelgericht.


Highlights van de P1000 Power Supplies

  • Wereldwijd inzetbaar dankzij hun wereldwijde certificatie voor Zone 2/Div. 2
  • Redundante configuraties voor maximale installatiebeschikbaarheid
  • Apparaatbeveiliging door actieve stroombeperking bij inschakeling van ingangsspanning
  • Lange levensduur dankzij efficiënt ontwerp
  • Alle componenten verkrijgbaar van éénzelfde leverancier: Pepperl+Fuchs-kwaliteit in de volledige besturingskast

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.