Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

SR-Serie Roestvrijstalen Behuizingen Uitgebreid met Control Units en Junction Boxes

2021-10-29

SR Stainless Steel Enclosure Series Expanded with Control Units and Junction Boxes
De behuizingen van de nieuwe serie zijn ontworpen om de ideale basis te vormen voor lokale control units en junction boxes.

Pepperl+Fuchs heeft haar nieuwe SR-serie roestvrijstalen behuizingen met beschermingstype Ex e uitgebreid met zeven bijkomende, compacte modellen. Deze werden ontworpen om de ideale basis te vormen voor lokale control units en junction boxes. Hiervoor zijn reeds gestandaardiseerde oplossingen in voorraad, die op korte termijn leverbaar zijn. Klanten kunnen echter hun eigen vereisten voor deze behuizingsoplossingen definiëren gezien beide uitermate flexibel zijn dankzij het modulair design van de SR-serie.


Control Units met Talrijke Aanpassingsmogelijkheden

Lokale control units ondersteunen, bijvoorbeeld, zowel een verticale als horizontale installatie (portret of landschap) . Deze roestvrijstalen eenheden zijn één van de weinige op de markt die kunnen worden geconfigureerd met een maximum van vier gebruikers. Een uitgebreide keuze aan bedieningselementen, contactblokken en accessoires bieden eindeloze mogelijkheden voor de configuratie van de geschikte oplossing. Zelfs grotere componenten zoals ampèremeters of buzzers kunnen in de behuizingen van de SR-serie worden ingebouwd. Aardingsbouten zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en de DIN-rails, die vooraf in de behuizing zijn ingebouwd, kunnen worden verwijderd en rondgedraaid om bijkomende flexibiliteit te bieden.


Uitgebreid Gamma In- en Doorvoeropties voor Junction Boxes

Hetzelfde geldt voor de junction boxes. De gestandaardiseerde oplossingen zijn zowel als Ex e- en Ex i-versies beschikbaar uit voorraad. Bovendien kunnen de behuizingen eenvoudig worden aangepast aan de specifieke klantenvereisten. Junction boxes van de SR-serie ondersteunen 15 of 35 mm brede DIN-rails om te garanderen dat een brede waaier van modules door de klant kan worden geïnstalleerd. Alle Pepperl+Fuchs Ex e-behuizingsaccessoires, zoals wartels, blindpluggen, adapters en ontluchtingsschroeven, kunnen aan gelijk welke zijde van de behuizing worden gemonteerd.


Leer Meer over de SR-Serie Behuizingen

De volledige SR-serie—vervaardigd uit duurzaam, roestvrij staal—omvat meer dan 30 behuizingsgroottes om aan de exacte afmetingsvereisten van alle mogelijke toepassingen te voldoen. Om hun kostenefficiëntie nog te verhogen, zijn de IP66- / NEMA 4X-behuizingen steeds beperkt tot het essentiële. Accessoires, zoals wartelplaten, scharnieren, kwartslagsloten en veiligheidssluitingen, worden slechts door Pepperl+Fuchs geïntegreerd met de overeenkomstige goedkeuring van de klant. Verschillende internationale certificaten maken een wereldwijd gebruik in talloze toepassingen mogelijk.

Afhankelijk van de toepassingsvereisten, kunnen de behuizingen, die gecertificeerd zijn voor een temperatuurbereik van -60 °C tot +120 °C, verticaal of horizontaal op de gebruikslocatie worden gemonteerd. Alle modellen van de SR-serie die geschikt zijn voor muurbevestiging kunnen rechtstreeks op de muur worden vastgeschroefd met behulp van montagebeugels die 90° draaien of met blindklinkmoeren, zonder verdere aanpassing.

Als de SR-serie als bedieningspaneel wordt gebruikt, kunnen de klemmenblokken ofwel op een DIN-rail of rechtstreeks aan het behuizingsdeksel worden gemonteerd. Andere ondersteunde toepassingsvoorbeelden omvatten de hiervoor vermelde klemdozen, junction boxes en control units, alsook splitterboxes of Remote I/O-schakelkasten.

 

Highlights van de SR-Serie Ex e-Behuizingen

  • State-of-the-art behuizingsserie voor explosiegevaarlijke en zware industriële omgevingen
  • Modulair design: Meer dan 30 behuizingsgroottes gecombineerd met tal van accessoires zoals flensplaten, scharnieren, kwartslagsloten, veiligheidssluitingen en zonneschermen bieden ontelbare configuratiemogelijkheden
  • Bijkomende flexibiliteit dankzij de 90° draaibare bevestigingsbeugels en het gebruik van een maximum van vier flensplaten
  • Betrouwbare werking dankzij de IP66-beschermingsgraad of Type 4X-bedrijfsbescherming voor uitgebreide temperatuurbereiken tot -60 °C
  • Meervoudige oplossingsmogelijkheden zoals klemdozen, kunststof splitterbox, lokale control units en Remote I/O-schakelkasten
  • Wereldwijde service en ondersteuning: Professionele ondersteuning en advies van technische experts voor elektrische explosiebeveiligingsapparatuur
  • Op maat gemaakte oplossingen voor de procesindustrie ondersteund door onze wereldwijd verspreide Solution Engineering Centers (SEC’s)
  • Internationale certificaties voor een brede waaier van industrieën en toepassingen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

De SR-Serie—Roestvrijstalen Behuizingen voor Explosiegevaarlijke Omgevingen

De nieuwe SR-serie behuizingen uit roestvrij staal maakt indruk met haar modulair concept: Ontdek het assortiment behuizingen dat zich perfect in uw toepassing inpast—op gelijk welk niveau...