Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Robuuste EXTA4-Keyboards Combineren Gebruikersvriendelijk Ontwerp en Explosiebeveiliging

2021-10-29

Test
De EXTA4 is een nieuwe reeks keyboards van Pepperl+Fuchs, speciaal ontworpen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

Een weldoordacht ontwerp, robuuste constructie en handig qua gebruik: De EXTA4 is een nieuwe reeks keyboards van Pepperl+Fuchs, speciaal ontworpen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. De toetsenborden zijn ideaal voor een snelle en eenvoudige verbinding met HMI’s gebaseerd op Pepperl+Fuchs’ "VisuNet GXP"- en "VisuNet FLX"-platforms. Met de gepaste galvanische scheiding zijn ze bovendien geschikt voor explosieveilige, standalone toepassingen.


Explosiebeveiliging voor Vrijwel Elke Toepassing

EXTA4-keyboards kunnen worden geconfigureerd met de gepaste certificering voor de randvoorwaarden van de toepassing: Het spectrum van toepassingsmogelijkheden loopt uiteen van veilige omgevingen tot ATEX/IECEx-Zones 2/22 en ATEX/IECEx-Zones 1/21. Het concept van de EXTA4-serie, gebaseerd op het Ex i-beschermingstype, scheidt de interfaces van het toetsenbord en de ingebouwde muis in afzonderlijke, intrinsiekveilige circuits. De toetsenborden laten zich makkelijk in bestaande systemen installeren en integreren dankzij de 8-pin PS/2-interface of dubbele USB-aansluitingen.

Een Assortiment Behuizingsmodellen voor Flexibele Keyboardaansluitingen


De standaard behuizing voor EXTA4-keyboards is verkrijgbaar in verschillende montageversies en werd ontworpen voor een handige en eenvoudige installatie met behulp van Pepperl+Fuchs’ VisuNet HMI-productfamilie. Een versie voor paneelmontage en een desktopontwerp voor specifieke, standalone toepassingen zijn eveneens beschikbaar. 


Gebruikersvriendelijke Werking Dankzij Grote Keuze aan Aanwijsapparaten


De keyboards zijn verkrijgbaar met optische trackball, capacitief touchpad of joystick om een maximum aan toepassingen het hoofd te bieden. 

Het capacitief touchpad werd geoptimaliseerd om compatibel te zijn met handschoenen die gewoonlijk in de farmaceutische industrie worden gedragen. Het touchpad is uitermate bestendig tegen schoonmaakmiddelen die vaak in dergelijke omgevingen worden gebruikt, net als de rest van het oneindig variabel toetsenbord in de roestvrijstalen behuizing.

Wanneer gebruikers dikke, lederen handschoenen moeten dragen, is een joystick-configuratie de beste optie voor een nauwkeurige werking.

De versie met optische trackball is echter ook handig wanneer gebruikers handschoenen dragen en biedt het grote voordeel dat ze voldoet aan beschermingsgraad IP66-normen in zowel statische als dynamische omstandigheden. Dit maakt het geheel uiterst robuust en vereenvoudigt een grondige schoonmaak.


Highlights van de Explosieveilige EXTA4-Keyboards

  • Eenvoudige integratie in Pepperl+Fuchs’ VisuNet HMI-productfamilie
  • Gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen in Zone 1/21 en Zone 2/22
  • UL-goedkeuring voor de VS en Canada (momenteel in voorbereiding)
  • Robuuste, roestvrijstalen behuizing met IP66-beschermingsgraad
  • Beschikbare toetsenborden: QWERTY (VS), QWERTZ (DE) of AZERTY (FR)
  • Membraantoetsenbord met 105 toetsen met lichte aanslag
  • USB- of PS/2-interface met USB-verbindingskabel
  • Nauwkeurige werking verzekerd dankzij variëteit aan aanwijsapparatuur



e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

VisuNet FLX-platform

Ontdek het nieuwe VisuNet FLX-platform voor uiterst flexibele workstations en controlesystemen voor operators.