Ketelwagens (soms ook wel tankwagens genoemd) die worden gebruikt om voedingswaren, petroleumproducten of chemische stoffen te vervoeren, moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bij dit reinigingsproces wordt een vouwbrug ingezet als valbescherming voor het personeel. In deze reinigingssystemen wordt de vouwbrug pneumatisch neergelaten zodat ze op de ketelwagen rust. Dit garandeert een veilige toegang voor het schoonmaakpersoneel.
De zuigers van de pneumatische cilinders worden ingetrokken en uitgeschoven. Het doel is om de positie van het platform zo betrouwbaar mogelijk te monitoren. Zo niet, kan lekkage in het luchtsysteem ertoe leiden dat de vouwbrug weer in de parkeerstand komt te staan, hetgeen eventueel ernstige mechanische schade aan de reinigingskop of persoonlijke verwondingen kan veroorzaken.
Het PMI104-F90-IU-V1 inductief positioneringssysteem vormt de perfecte oplossing voor dit probleem. Nadat de vouwbrug werd neergelaten, detecteert de sensor de positiewaarde, die als vaste waarde wordt ingesteld. Aangezien de vouwbrug slechts binnen een vastgelegd tolerantiebereik van enkele centimeters kan bewegen, wordt het volledige systeem stilgelegd wanneer een grenswaarde wordt overschreden. Dit ononderbroken en betrouwbaar positietoezicht voorkomt mechanische schade aan de reinigingskop. De sensor kan specifiek worden geparametreerd om voor de systeemtoleranties te compenseren.
Technische Kenmerken:
Het PMI104-F90-IU-V1 biedt een hoge resolutie tot 125 μm, zodat de positie van de vouwbrug nauwkeurig kan worden bepaald. Een minimale temperatuurschommeling van ±0,5 mm (–25 °C tot +70 °C) zorgt voor een betrouwbare positionering onder vrijwel alle omgevingsomstandigheden. Zelfs een hoge vochtigheidsgraad of spatwater—zoals in carwashsystemen—beïnvloeden de functionaliteit van deze sensor met IP67-beschermingsgraad niet, wat de werking van het positioneringssysteem op lange termijn garandeert.