Motorkettingen die continu opgespannen zijn, werken feilloos tot een maximale slijtagerek van twee procent. Als motorkettingen niet worden aangehaald, begint de kant die speling vertoont, door te zakken en begint de ketting onregelmatig te lopen, wat tot verdere slijtage kan leiden. Als de kettingspanning te veel afneemt, kan dit de motor beschadigen. Kettingspanners worden gebruikt in motoren om de stuurketting van een nokkenasaandrijving aan te halen. Dit zorgt ervoor dat de motor soepel loopt en verlengt de levensduur van zowel ketting als motor op lange termijn.
Verscheidene kettingspanners van verschillende lengtes en diameters voor gebruik in de automotive industrie worden door robots op productielijnen geassembleerd. Het productieproces zou zonder menselijke tussenkomst moeten verlopen. Dit betekent dat de testapparatuur voor montage zeer flexibel moet zijn en alle verschillende maten van motorkettingspanners moet kunnen identificeren.
Dankzij zijn hoge resolutie en herhalingsnauwkeurigheid is het PMI120-F90-IE8-V15 inductief positioneringssysteem ideaal voor deze toepassingsvereiste, gezien de sensor op ononderbroken en betrouwbare wijze de behuizingslengtes en -diameters controleert. De door de sensor gedetecteerde maat wordt doorgegeven aan de verstelbare grijper van de robot, die vervolgens de gepaste veer en klepstoter in de koker plaatst en het geheel samendrukt. De assemblage wordt tijdens het volledige productieproces nauwkeurig gemonitord. Om de veerspanning te bepalen, drukt een testinstrument de klepstoter van de motorkettingspanner samen aan een ingesteld drukniveau. Deze druk duwt de klepstoter in de behuizing. Een tweede PMI120-F90-IE8-V15 bepaalt de offset met behulp van het testapparaat.
Technische Kenmerken:
Het gebruik van het uiterst flexibel PMI120-F90-IE8-V15 positioneringssysteem laat toe een grote verscheidenheid aan motorkettingspanners snel te installeren, met vrijwel geen omschakeltijden bij het overschakelen op andere kettingspanners. De robuuste behuizing met IP67-beschermingsgraad zorgt ervoor dat zelfs in zware industriële omgevingen contactloze, slijtagebestendige sensoren kunnen worden ingezet.