Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden gebruikt voor het verzamelen en reinigen van afvalwater afkomstig van particulieren en gemeentelijke industrieparken. Dit afvalwater wordt normaal gezien via leidingen verplaatst. Wanneer de bestaande topografie niet over een natuurlijk aflopende hellingsgraad beschikt, kan het nodig zijn om bestaande niveauverschillen op bepaalde plaatsen te overbruggen. De correcte werking van deze pompstations moet constant worden gecontroleerd. Defecte pompen of geblokkeerde uitlaten kunnen een toename van het afvalwaterniveau in het pompstation veroorzaken. Leidingbreuken in inlaatpijpen leiden dan weer tot een afname. Een continue niveaumeting is dan ook van essentieel belang om dergelijke problemen vroegtijdig te detecteren.
De niveaumeting moet aangeven of de hoeveelheid afvalwater in het pompstation zich binnen vastgelegde grenswaarden bevindt. Als een maximumwaarde wordt overschreden of een minimumwaarde wordt onderschreden, betekent dit dat er een probleem is in de inlaat of uitlaat, of in het pompstation zelf. Afwijkingen van toegestane waterniveaus moeten worden gemeld aan het besturingssysteem zodat tegenmaatregelen kunnen worden getroffen of alarmsignalen kunnen worden getriggerd.
Druktransmitters, zoals de LHCR-51 of LHCS-51 bijvoorbeeld, zijn een ideale manier om de niveaus van opvangtanks te controleren. Deze sensortechnologie kan een 4 > 20 mA-interface gebruiken om met transmittervoedingen te communiceren. Deze triggeren bepaalde functies wanneer een ingestelde grenswaarde wordt bereikt. Typische transmittervoedingen zijn de compacte componenten in Pepperl+Fuchs’ STC-serie.
Deze transmittervoedingen kunnen worden gebruikt om een alarmsignaal te geven wanneer zich een kritieke situatie voordoet, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. Als een afvalwatertank dreigt te overstromen, kunnen extra pompen automatisch in werking worden gesteld.
Transmittervoedingen en druktransmitters zijn beschikbaar voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en beschikken over de relevante internationale certificaten. Beide apparaattypes zijn ontworpen voor veilige toepassingen conform SIL 2-niveau zoals vastgelegd in IEC 61508. Transmittervoedingen zijn eveneens beschikbaar voor circuits geclassificeerd als SIL 3. Alle apparaten ondersteunen de 4 > 20 mA-interface en zijn HART-transparant zodat de veldapparatuur via de galvanische scheiding kan worden geparametreerd.