Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Klantspecifieke Oplossingen

2022-03-02

Pepperl+Fuchs ontwikkelt individuele sensoroplossingen voor talloze automatiseringsprojecten

Customized Solutions from Pepperl+Fuchs

Oplossingen specifiek voor u. Trouw aan dit motto, ondersteunt Pepperl+Fuchs haar klanten met klantspecifieke oplossingen in een brede waaier van industrieën. Dit is omdat de standaardsensoren uit het portfolio van Pepperl+Fuchs niet altijd aan uw wensen voldoen. Om te garanderen dat ook voor deze toepassingen de juiste oplossing wordt gevonden, ontwikkelen de experts een exclusief, aangepast product of een passende totaaloplossing die perfect aansluit op uw wensen. Drie actuele voorbeelden die Pepperl+Fuchs in nauwe samenwerking met de respectieve klanten heeft geïmplementeerd, tonen aan hoe divers deze op maat gemaakte oplossingen zijn. 


Veilig toezicht op koppelingsprocessen

Om te garanderen dat een vrachtwagen zijn lading niet tijdens het transport verliest, moeten truck en oplegger veilig met elkaar zijn verbonden via het vijfde wiel. Continu toezicht op het koppelingsproces is van fundamenteel belang en Pepperl+Fuchs ontwikkelde een totaaloplossing bestaande uit individuele sensortechnologie en speciaal voor deze toepassing ontworpen componenten: Inductieve sensoren bewaken het koppelingsproces op verschillende locaties en zenden hun status door naar de besturingseenheid, die speciaal voor deze klant werd ontworpen. De verbindingstechniek werd hiervoor speciaal aangepast aan de voertuigelektronica. In de cabine bevindt zich een box die de chauffeur zowel visueel als akoestisch op de hoogte houden van het koppelingsproces. Dankzij dit klantspecifiek informatiesysteem weet de chauffeur exact wanneer het koppelingsproces is voltooid en hij veilig kan vertrekken. De klant ontvangt het volledige systeem van één enkele fabrikant, en kan het via plug-and-play onmiddellijk inzetten.


Dubbele sensoren voor alle toepassingsgevallen

Klepstandsensoren zijn de ideale oplossing voor een betrouwbare detectie van klepstanden. Ze combineren twee inductieve sensorelementen die de positie van een actuator en dus ook de klepstand detecteren—open of gesloten. Een klant was op zoek naar een sensor die ze wensten te gebruiken voor positiedetectie in hun volledige productportfolio en, bijgevolg, in zeer verschillende montageomstandigheden. Pepperl+Fuchs ontwikkelde een dubbele sensor met een individuele behuizing die in elk van de klants regelventielen past. Naast de omvang van de elektronica, die in de Klantspecifieke behuizing moest passen, was ook certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen een doorslaggevende factor. Het Pepperl+Fuchs team implementeerde beide criteria zodat de klant nu zijn volledige portfolio kan beheren met één enkel sensortype. Deze modulaire oplossing beperkt het installatiewerk, en dus ook de bedrijfskosten, aanzienlijk.


Niveaumeting in de kleinste ruimtes

Ultrasone sensoren zijn ideaal voor het meten en monitoren van vulniveaus, zoals in deze toepassing van één van Pepperl+Fuchs’ klanten. Deze klant gebruikt in zijn wereldwijd verspreide fabrieken duizenden stroomgeneratoren op basis van dieselbrandstof, die hij in talrijke opslagtanks bewaart. Om de vulniveaus van de tanks te kunnen blijven volgen, was de klant op zoek naar een geschikte ultrasone sensor die de vulniveaus via een draadloze gateway kan verzenden. De juiste sensor werd al snel getraceerd, maar de standaard kabel ervan was niet robuust genoeg voor de omgevingsomstandigheden. Ook de standaard connectoraansluiting paste niet in de beschikbare ruimte. De experts van Pepperl+Fuchs ontwierpen daarom een klantspecifieke behuizing met een connectoraansluiting aan de zijkant. Het speciaal aangepaste ontwerp laat nu een rechtstreekse montage op de metalen flens van de tank toe. Aanvullende bescherming wordt geleverd door de chemisch bestendige voorzijde van de sensor.


Samenwerking voor een klantspecifieke oplossing

De voorbeelden laten zien dat elke klant en elk project speciaal kan zijn. Of het nu om een kleine aanpassing van een bestaand product, een speciaal ontwikkelde sensor of een allesomvattende totaaloplossing met certificering gaat—alle klantspecifieke oplossingen van Pepperl+Fuchs zijn gebaseerd op een nauwe samenwerking met de klant en persoonlijke gesprekken. Om een oplossing te kunnen ontwikkelen die exact voldoet aan de vereiste specificaties, is inzicht in de toepassing immers net zo belangrijk als automatiseringskennis. Samen met de klant, evalueren de experts van Pepperl+Fuchs welke optie het meest geschikt is en blijven ze samen aan een oplossing werken tot deze perfect functioneert. 


Daag ons uit!

Op zoek naar een klantspecifieke oplossing? We kijken ernaar uit de uitdaging aan te gaan!


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Image of a Worker

Pepperl+Fuchs ondersteunt klanten in nieuwe uitdagingen en toepassingen met op maat gemaakte oplossingen.