Geautomatiseerde hoogbouwmagazijnen met stapelkranen zijn een centraal onderdeel van de moderne intralogistiek. Ze zorgen voor snelle opslag- en orderpickingsprocessen, en maken optimaal gebruik van de beschikbare magazijnruimte. In koel- of diepvriesmagazijnen moeten hun onderdelen bestand zijn tegen bijzondere eisen qua koeltemperatuur, die vaak -30 °C bedraagt. Bij de behandeling van de daar opgeslagen goederen moet te allen tijde worden gegarandeerd dat de koudeketen niet wordt onderbroken.
De industriële event camera wordt rechtstreeks op de hoogstapelaar gemonteerd en bewaakt de opslag- en orderpickingsprocessen. De camera slaat steeds de laatste 60 seconden van de ononderbroken live-opnames op in zijn ingebouwde cyclische buffer. Fouten of vooraf gedefinieerde events in de opnames fungeren als triggers voor de camera om de gegevenscache voor permanente opslag op een SD-kaart over te dragen. Alle opnames beslaan maximaal 60 seconden vóór en na een event. Zo kunnen ze worden gebruikt om de oorzaak van een bepaald event en de daaruit voortvloeiende gevolgen te identificeren. Enkel relevante situaties worden geregistreerd. De beeldopnames kunnen worden gebruikt voor onmiddellijke foutanalyse of procesoptimalisering op lange termijn.
Technische kenmerken
In tegenstelling tot een ononderbroken video-opname, verwerkt een eventgestuurde gegevensopslag gegevensstromen niet enkel heel wat goedkoper, maar biedt deze ook rechtstreeks toegang tot opnames van de relevante situaties. De datum, tijd en foutmelding worden weergegeven in de tekstoverlay van de opname. Een digitale hardware-ingang kan triggersignalen afkomstig van het besturingssysteem of de triggersensor registreren.
De met een wachtwoord beveiligde gebruikersinterface kan op gelijk welke webbrowser worden opgeroepen. Hij biedt livebeelden in HD-kwaliteit en laat een eenvoudige configuratie van de apparatuur toe. Bijkomende pc-hardware voor integratie en gegevensopslag zijn onnodig. De REST API kan eveneens worden gebruikt om een individuele gebruikersinterface te programmeren en het apparaat rechtstreeks in het IT-systeem te integreren. Een ingebouwd verwarmingselement is beschikbaar voor gebruik in koelmagazijnen of buiten, waar temperaturen kunnen schommelen tussen –30 °C tot +50 °C. De IP65-beschermingsgraad van de camera garandeert zijn bestendigheid tegen stof en waterstralen.