Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Nieuwe, Verbeterde Uitvoeringen van de M8- en M12-Connectoren

2022-04-27

New Design of M8 and M12 Connectors

Krachtige sensortechnologie vereist een net zo krachtige verbindingstechniek. Dat is de reden waarom Pepperl+Fuchs een uitgebreid assortiment aansluitopties biedt voor het aansluiten van sensoren in bedrijfsinstallaties. De kern van het portfolio bestaat uit M8- en M12-connectoren—dé norm in fabrieksautomatisering. Pepperl+Fuchs stelt de nieuwe M8- en M12-connectoren voor: Dankzij de vele technische verbeteringen, zoals de verhoogde IP-waarde, trillingsbestendigheid en vereenvoudigde montage, springen deze connectoren in het oog.


Innovatief Ontwerp voor Maximale Levensduur en Gebruiksgemak

De M8- en M12-connectoren van Pepperl+Fuchs beschikken over een uitzonderlijk robuust en duurzaam ontwerp. Bovendien zijn ze eenvoudig te installeren en te onderhouden, en blijven ze een kostenefficiënte oplossing. Dit dankzij een aantal technische kenmerken die zijn geoptimaliseerd in het kader van de algemene vernieuwing van het assortiment.

Zo zijn de connectoren bijvoorbeeld voorzien van een ingesloten afdichtingsring. Deze unieke oplossing van Pepperl+Fuchs garandeert dat de verbinding ook op lange duur betrouwbaar blijft—zelfs bij veelvuldige montages. Bovendien is de kruipafstand tussen de pinnen in de contactdrager aanzienlijk groter dan de marktnorm. Er werd bewezen dat dit de weerstand tegen insijpelend vocht en vervuiling verhoogt. Het innovatief ontwerp vereenvoudigt ook onderhoud en installatie in de fabriek: de gedrukte pinnummerering voorkomt foutieve aansluitingen tijdens onderhoud.

Technische vernieuwingen zoals deze verlengen de levensduur van de connectoren en zorgen voor een maximum aan gebruiksgemak. Zelfs in zware industriële toepassingen verzekeren de M8- en M12-connectoren efficiënte en veilige processen.



Pepperl+Fuchs’ portfolio voor verbindingstechniek—met enkele van de vernieuwde connectoren

De Juiste Oplossing voor Elke Toepassing

De connectoren worden vervaardigd in Veszprém, Hongarije, waar Pepperl+Fuchs' state-of-the-art kenniscentrum voor verbindingstechniek is. Deze fabriek kan bogen op een decennialange ervaring in de ontwikkeling en productie van verbindingsproducten. Enkel ruwe grondstoffen van erkende Europese leveranciers worden gebruikt in de productie om een hoge productkwaliteit te waarborgen. De M8- en M12-connectoren beschikken bovendien over cULus-, CE-, EAC- en UKCA-certificaten die hun wereldwijd gebruik onderschrijven.

Pepperl+Fuchs biedt niet enkel verschillende modellen van connectoren, maar ook een scala aan verbindingskabels. Of het nu om standaard of zware industriële toepassingen gaat—deze portfolio biedt ongetwijfeld de juiste oplossing voor uw specifieke vereisten. Wat bovendien zeer handig is voor klanten, is dat ze zowel sensor als bijbehorende kabels bij dezelfde leverancier kunnen aankopen.


Highlights van de Vernieuwde M8- en M12-Connectoren

  • Geoptimaliseerd ontwerp—volledig toegespitst op de vereisten van de specifieke toepassing
  • Maximale levensduur dankzij verbeterde aandraaiing en trillingsbestendigheid
  • Technische vernieuwingen voor een vereenvoudigde installatie en onderhoud
  • Wereldwijd erkende certificatie (cULus, CE, EAC, UKCA)
  • Verschillende modellen beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan specifieke vereisten

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.