Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

WCS-Absolute Positioneringssysteem Nu Beschikbaar met Ingebouwde EtherCAT®-Interface

2022-04-05

WCS with Integrated EtherCAT® Interface
Pepperl+Fuchs optimaliseert bewezen WCS-positioneringssysteem.

Het bewezen WCS-positioneringssysteem van Pepperl+Fuchs is nu beschikbaar met een ingebouwde EtherCAT®-interface. Met behulp van de nieuwe veldbusinterface kan de WCS-leeskop de gedetecteerde positiewaarde in real-time aan het besturingssysteem doorgeven. Zowel de snelheid van de gegevensoverdracht als de weergave van positiewaarden werd geoptimaliseerd met de EtherCAT- interface, waardoor het WCS de nieuwe maatstaf onder optische positioneringssystemen is qua snelheid en precisie.

De nieuwe interface is een verdere optimalisering van het absolute positioneringssysteem dat oorspronkelijk in 1989 op de markt werd gebracht. Sindsdien werden al herhaaldelijk verbeteringen aangebracht. Het systeem combineert een roestvrijstalen of plastic coderail met optische sensoren voor het scannen en garandeert steeds een uiterst nauwkeurige en dynamische positionering. Zelfs op transportroutes met bochten, oplopende en aflopende hellingen of stop- en schakelpunten detecteert het WCS-positioneringssysteem op betrouwbare en nauwkeurige wijze de positie van bewegende wagons en transportvoertuigen. De compatibiliteit met alle standaard besturingssystemen maakt het WCS flexibel en makkelijk integreerbaar.


Maximale Precisie, Zelfs in de Meest Uitdagende Omgevingsomstandigheden

Het WCS-positioneringssysteem is uitermate robuust en is ideaal voor gebruik in zware industriële omgevingen en toepassingen buiten. Het absolute positioneringssysteem is in staat zowel extreme temperaturen als vuile, zware industriële omgevingen te trotseren, zodat het WCS ook in containerhavens of galvanisatiebedrijven kan worden ingezet. Dankzij zijn u-vorming ontwerp is de WCS-leeskop bestand tegen omgevingslicht en, met behulp van de krachtige LED’s, kunnen zelfs vuile codestroken op betrouwbare wijze worden gelezen. Bovendien beschermt het contactloos, optisch scanproces het WCS tegen mechanische slijtage.


Modulair Design voor Maximale Flexibiliteit

De modulariteit van het WCS-positiecodeersysteem zorgt voor flexibiliteit in een breed palet van toepassingen. Op basis van de specifieke toepassing selecteren gebruikers de juiste leeskop, de geschikte coderail vervaardigd uit plastic of roestvrij staal en het bijbehorende montagesysteem. De verschillende productvarianten sluiten goed aan bij de specifieke toepassing. Zo is de leeskop met ingebouwde EtherCAT-interface bijvoorbeeld beschikbaar met een uitgebreid temperatuurbereik dat toelaat het systeem in te zetten in extreem koude omgevingen met temperaturen tot –40 °C. Gebruikers hebben ook ruime keuzes voor de aansluiting van het absoluut positioneringssysteem op het besturingssysteem. De WCS-leeskoppen zijn niet enkel beschikbaar met een EtherCAT-interface, maar eveneens met een aantal andere, geïntegreerde interfaces, zoals RS-485, SSI en CANopen.

Bewezen Door De Jaren Heen

Door de talrijke opties die het systeem biedt, wordt het WCS nu—en al meer dan 30 jaar—wereldwijd met succes in tal van industrieën en toepassingen ingezet. Het spectrum beslaat zowel standaard toepassingen, zoals liftconstructie, als speciale toepassingen in zware industriële omgevingen, zoals containerhavens of galvanisatiefabrieken. Met de opgedane ervaring in talrijke toepassingen wordt het WCS-positiecodeersysteem van Pepperl+Fuchs constant verder ontwikkeld en verbeterd.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.