Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail

Ononderbroken Transportprocessen op Bottellijnen met de PMI360D-F130

Positioneringssysteem Biedt Nauwkeurige Hoekmeting

De Toepassing

Bottellijnen in de drankenindustrie functioneren aan hoge doorloopsnelheden en zijn daarom nagenoeg volautomatisch. De gevulde flessen worden via transportbanden naar het verpakkingsstation gebracht, waar ze in dozen worden verpakt. De volle dozen worden vervolgens door een bovenlader van band A naar band B verplaatst voor verder transport. De verplaatsing van de dozen vereist een nauwkeurige positiebepaling van 0° tot 360°, waarbij bandpositie A verwijst naar de startpositie 0° (4 mA) en bandpositie B naar de doelpositie 360° (20 mA).


Het Doel

Het doel is om een onderhoudsvrije werking van de bottellijn te waarborgen. De gebruikte sensoren moeten daarom steeds een betrouwbare positionering verzekeren—zelfs onregelmatigheden van de kettingaandrijving mogen de transportprocessen van de kratten niet verstoren.


De Oplossing

Het PMI360D-F130-positioneringssysteem
Het PMI360D-F130-positioneringssysteem

Het analoog meetsysteem PMI360D-F130-IE8-V15 creëert de optimale omstandigheden voor een betrouwbare positiebepaling van 0° tot 360°. Het systeem wordt hiervoor rechtstreeks op de as van de kettingaandrijving gemonteerd. Door de vereiste afstand in te stellen tussen 4 mA en 20 mA, kunnen posities tot 360° zonder probleem worden geregistreerd. De beginpositie (4 mA of 0°) kan nauwkeurig worden ingesteld voor de specifieke toepassing—geen ingewikkelde installatie vereist.


Technische Kenmerken

  • Meetbereik: 0° tot 360°
  • Aanpasbare analoge uitgang
  • Uitgangstype: 2 PNP schakeluitgangen, normaal open, beschermd tegen polariteitsomkering, met kortsluitingsbeveiliging
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Verstelbare schakelpunten
  • Niet gevoelig voor trillingen of schokken van de as

De Voordelen

Het analoog meetsysteem PMI360D-F130-IE8-V15 is uiterst betrouwbaar en staat in voor zorgeloze productieprocessen. Het apparaat kan worden bediend met zijn eigen stalen activator of een op maat gemaakte activator. De analoge uitgang geeft het volledige hoekbereik weer. Bovendien kunnen twee schakeluitgangen worden ingesteld via teach-in. Naast procesbesturing en -bewaking, laat dit toe ook andere functies onmiddellijk te implementeren.


De Oplossing in het Kort Samengevat

  • Het PMI360D-F130-positioneringssysteem zorgt voor betrouwbare transportprocessen in de drankenindustrie
  • Contactloos, slijtvast hoekmeetsysteem met meetbereik van 0° tot 360°
  • Efficiënte positiefeedback over hoeken—meting en schakeling in één enkel apparaat
  • Robuuste sensoren met volledig gegoten, IP67-gecertificeerde behuizing voor de meest uitdagende gebruiksomstandigheden

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.