Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Oplossing gevonden? De oplossing van het raadsel uit e-news nr. 2 van mei 2022

2022-05-23

In welke zak zit de schat?

Which bag is the gold treasure in?
In welke zak zit de schat?

Het is een zonnig weekend en twee vrienden besluiten samen naar een vlooienmarkt te gaan. Bij de stand van een oudere dame ontdekken ze een interessante doos. In de doos vinden ze drie zakken met kleine munten en een briefje waarop staat: "Kies de juiste zak en vind een gouden schat". Elke zak is eveneens voorzien van een bijkomende tip, nl. :

Zak 1: De schat zit niet in zak 3.

Zak 2: De schat zit niet in deze zak.

Zak 3: De schat zit in deze zak.


De twee vrienden gaan onmiddellijk aan de slag om het raadsel op te lossen. In welke zak zitten de gouden munten als slechts één van de tips waar is?


Oplossing

Er is geen tip die naar zak 1 verwijst, dus kan die worden uitgesloten. De uitspraken over zak 3 spreken elkaar tegen. Eén daarvan is dus waar, maar de andere niet. Gezien er slechts één juiste tip is, moet de tip over zak 2 onwaar zijn. De twee vrienden kiezen daarom de tweede zak en ontdekken de gouden munten.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.