Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail

Het Openen van Deuren Vereenvoudigd—ECHO-Radarbewegingssensoren

2022-09-27

De nieuwe radarbewegingssensoren van Pepperl+Fuchs zorgen ervoor dat automatische deuren en hekken op betrouwbare en kostenefficiënte wijze worden geopend. Dankzij de krachtige 24 GHz-technologie met microprocessor, blijven de ECHO-radarsensoren zelfs in de meest uitdagende omgevingsomstandigheden personen en voorwerpen detecteren. Twee verschillende modellen zijn beschikbaar voor verschillende toepassingen en toepassingsgebieden: de standaardvariant ECHO-D en de basisvariant ECHO-M


ECHO-D en ECHO-M: De Ideale Oplossing voor Elke Deur

De ECHO-D openingsimpulssensor met dubbele antenne biedt alle standaardfuncties voor een efficiënte werking van automatische deuren. De radarsensor is wereldwijd gecertificeerd voor de detectie van bewegende voorwerpen bij automatische deuren. Onderdrukking van kruislings verkeer, richtingsdetectie of slow motion; de ECHO-D kan flexibel worden geconfigureerd voor een groot aantal detectietaken. Een bijkomend voordeel is de afstandsbediening, die het gebruik aanzienlijk vereenvoudigt. En dankzij een hoge mate van storingsimmuniteit is de sensor ongevoelig voor omgevingsinvloeden zoals regen, TL-lampen of trillingen. Dit zorgt voor een soepele werking buiten, zonder nood aan extra beschermingsmaatregelen.



De ECHO-D radarbewegingssensor detecteert op betrouwbare wijze bewegende voorwerpen of personen.

De voordelige ECHO-M openingsimpulssensor beschikt over een mono-antenne. Deze sensor is geschikt voor basistoepassingen in regio’s waar het gebruik van eenvoudige bewegingsdetectoren is toegestaan op draai- en schuifdeuren. Pepperl+Fuchs garandeert volledige conformiteit met de hoogste kwaliteitsnormen, van ontwerp tot productie, zodat de apparaten steeds op betrouwbare wijze de aanwezigheid van personen of voorwerpen detecteren.


Stevige Constructie, Discreet Design, Eenvoudige Inbedrijfstelling

Dankzij hun robuust elektronisch en mechanisch ontwerp zijn de ECHO-openingsimpulssensoren in staat een optimale duurzaamheid en sabotagebestendigheid te bieden. De halfgeleiderrelais bieden een hogere schakelfrequentie dan mechanische relais, wat de levensduur verlengt. Bovendien kunnen de apparaten alleen worden geopend door opgeleid personeel, en kunnen voorbijgangers er niet mee knoeien.

De radarbewegingssensoren zijn snel en makkelijk in bedrijf te stellen: dankzij de grote, duidelijk zichtbare drukknoppen kan de gevoeligheid van de sensor met één hand worden ingesteld. Het detectieveld kan eenvoudig worden gewijzigd door de antenne horizontaal of verticaal te verdraaien. Een zichtbare hoekmarkering en akoestisch signaal zorgen voor extra gebruiksgemak.



Grote drukknoppen, een draaibare antenne en zichtbare hoekmarkering—deze features maken de inbedrijfstelling van de ECHO-radarbewegingssensoren heel wat makkelijker.

Dankzij hun kubusvormige miniatuurbehuizing kunnen de ECHO sensoren naadloos worden geïntegreerd in elk deurontwerp. Verschillende kleurenopties laten toe de sensoren discreet te verwerken in de toepassingsomgeving. Bovendien bieden de bewegingssensoren maximale flexibiliteit bij installatie: naast wand- en plafondmontage is het ook mogelijk de sensoren volledig in het plafond te verzinken met behulp van de plafondmontagekit. Bij glazen of stalen deuren, waar kabelinvoer achteraan onmogelijk is, kunnen twee zijdelingse kabelinvoeren worden gebruikt. Op deze manier passen de openingsimpulssensoren zich perfect aan vele verschillende installatieomgevingen aan.


Highlights van de ECHO-Radarbewegingssensoren

  • Openingsimpulssensoren voor een betrouwbare detectie van personen en voorwerpen bij automatische deuren—met krachtige 24 GHz-technologie
  • Twee versies beschikbaar voor verschillende toepassingen en toepassingsgebieden
  • Optimale duurzaamheid dankzij het robuuste elektronisch en mechanisch ontwerp
  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening of drukknoppen en zichtbare hoekmarkering
  • Ultracompacte behuizing en aanpasbare kleur—voor onopvallende integratie in elk deurontwerp

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.