Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Materiaaldetectie voor Meerlagige Papierproducten

Een Enkele Dubbelvelsensor Volstaat voor een Betrouwbare Detectie

De Toepassing

Keukenpapier, tissues, toiletpapier en andere gelijkaardige producten bestaan uit verschillende lagen dun papier. Tijdens de productie wordt elke individuele laag van het materiaal afgerold van een grote rol. De lagen worden samengevoegd en gewoonlijk versmolten in een pers- of drukmachine. Bij deze processtap kan gebruik worden gemaakt van warmte en vocht. Zowel droog als vochtig papierstof is een onvermijdelijke factor waarmee in deze fabrieken rekening moet worden gehouden. Het volledige proces verloopt met een zeer hoge snelheid.

Het Doel

Er moet worden gegarandeerd dat steeds het juiste aantal lagen papier in de machine wordt gevoed. Als een rol scheurt, moet het proces onmiddellijk worden stopgezet. In dit geval is een reactiesnelheid in het lagere millisecondebereik vereist. Het aantal lagen, hun oppervlaktestructuur, kleur of gedrukte motieven mogen het detectieproces niet beïnvloeden. Een typische verontreiniging in dit soort toepassingen is los of kleverig papierstof, dat het detectieproces trouwens ook niet mag verstoren. De toepassing vereist bovendien een stabiele en makkelijk aanpasbare sensortechnologie. Aangezien het te detecteren materiaal vaak zeer delicaat is, kan enkel een contactloos meetprincipe in overweging worden genomen.

De Oplossing

Ultrasone Dubbelvelsensoren
Ultrasone Dubbelvelsensoren

Wanneer een dubbelvelsensor van de M18-serie wordt ingezet, volstaat één enkel apparaat voor een betrouwbare laagdetectie. Op contactloze wijze detecteert deze sensor of het juiste aantal lagen aanwezig is en reageert hij onmiddellijk wanneer dit niet het geval is. Ultrasone detectie wordt niet beïnvloed door kleur of oppervlaktestructuur, noch door externe omgevingsinvloeden zoals stof of vuil. Het apparaat kan makkelijk via de teach-in functie worden ingesteld voor het gewenste aantal lagen.


Ultrasone Dubbelvelsensoren
Ultrasone Dubbelvelsensoren

Technische Kenmerken

  • Intuïtieve teach-in functie
  • Korte responstijd tot 1,5 ms mogelijk
  • Contactloze, ultrasone meting
  • Eenvoudige installatie
  • Optimale uitlijning van zender en ontvanger dankzij MH-UDB01 montagebeugel
  • IO-Link voor diagnostiek en toegang tot procesgegevens

De Voordelen

Vaak worden in dergelijke toepassingen optische sensoren gebruikt, maar deze kunnen slechts één baan tegelijk controleren. De UDC-18GS-*IO-* dubbelvelsensor controleert alle rollen tegelijk en onafhankelijk van de optische karakteristieken van het materiaal. Bekabelings- en installatiekosten worden hierdoor aanzienlijk beperkt. Het apparaat werkt perfect bij hoge snelheden qua materiaaltoevoer en kan binnen 1,5 milliseconde op afwijkingen reageren. Terwijl optische sensoren regelmatig moeten worden gereinigd, is de dubbelvelsensor ongevoelig voor stof en vuil.

De Oplossing in Vogelvlucht

  • Contactloze detectie van een vastgelegd aantal lagen papier met één enkele sensor
  • Zeer korte reactiesnelheid in geval van afwijking van het vereiste aantal lagen
  • Eenvoudige, intuïtieve teach-in van het juiste aantal lagen papier
  • Detectie onafhankelijk van de optische materiaalkarakteristieken
  • Ongevoelig voor papierstof of kleverige vuiltjes

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.