Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail

Mobiel en Gebruiksvriendelijk: Nieuwe, Hoogwaardige OHV210-Serie Handheld Scanners

2022-11-10

New High-Performance OHV210 Series Handheld Readers
Nieuwe, Hoogwaardige OHV210-Serie Handheld Scanners

Met de mobiele, handheld OHV210-codelezers breidt Pepperl+Fuchs haar assortiment handheld codelezers uit met een bijzonder indrukwekkende variant: Enerzijds, zijn de nieuwe apparaten voorzien van een Bluetooth® 5-interface voor laag energieverbruik. Anderzijds, zijn de handheld OHV210-scanners in staat om op betrouwbare wijze alle standaard 1D- en 2D-codes te lezen—zelfs op reflecterende of verschillend gekleurde oppervlakken. Bovendien bieden ze een zeer hoge resolutie van 1,2 megapixels. De combinatie van de dubbele lenzen en hoge resolutie maakt het mogelijk om zowel grote als zeer kleine codes met een modulegrootte van slechts 0,1 mm te lezen met hetzelfde apparaat.


Betrouwbare Codelezing in Mobiele en Stationaire Toepassingen met de OHV210-Serie

De handheld scanners van de OHV210-serie kunnen zowel mobiel als stationair in oplaadmodus worden ingezet. De vergaarde gegevens worden draadloos naar het laadstation doorgegeven via Bluetooth® 5. De Quick Connect-code zorgt voor een eenvoudige verbinding van de handheld codelezer met het laadstation. Van daaruit worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de desktopcomputer, smartphone of tablet via de USB-interface.

Het laadstation van de handheld scanner biedt vooral voordelen bij orderpickwerk. Zodra het apparaat in het laadstation wordt gestoken, wordt de bewegingsdetectiemodusautomatisch geactiveerd. Gebruikers kunnen verpakkingen dan eenvoudig met de code naar boven onder het laadstation voortbewegen en de handheld scanner leest de codes automatisch via het leesvenster in het laadstation. Wanneer op een andere locatie moet worden gescand, nemen gebruikers het apparaat eenvoudig uit het laadstation en stappen ze over op mobiel scannen.

Dankzij de inductieve overdracht is er geen mechanisch contact nodig om de OHV210 op te laden—de handheld scanner wordt gewoon in het laadstation gestoken. De apparaten van de OHV210-serie beschikken eveneens over vervangbare batterijen. Hun oplaadstatus kan worden weergegeven met een eenvoudige druk op een knop.


Vision Configurator voor Handige Formattering van Uitgangsdata

De parametreringssoftware Vision Configurator maakt de zaken in de praktijk nog eenvoudiger. Hij laat toe de uitgangsdata gewoon via ‘knippen en plakken’ aan te passen aan de ingang van het ERP-systeem. Dit elimineert de noodzaak voor tijdrovende en dure aanpassingen aan de ERP-zijde. Meer substantiële aanpassingen zijn mogelijk door extra programmering van de handheld-lezers met JavaScript.

Bovendien bieden de apparaten van de OHV210-serie gebruikersfeedback in de vorm van trillingen, LED’s of akoestische signalen. Dit maakt hen niet enkel gebruiksvriendelijk, maar ook ruim inzetbaar voor toepassingen binnen en buiten, waarvoor ze eveneens over een IP65-beschermingsklasse beschikken.


Highlights van de Handheld Scanners van de OHV210-Serie

  • Vlotte verwerking van alle standaard 1D- en 2D-codes, zelfs op reflecterende oppervlakken
  • Bluetooth® 5 voor een laag energieverbruik
  • Dubbele lenzen en hoge resolutie van 1,2 megapixels voor het lezen van grote en minuscule codes met éénzelfde apparaat
  • Automatische codelezing in oplaadmodus via leesvenster in het laadstation
  • Contactloze oplading en vervangbare batterijen met weergave van oplaadstatus
  • IP65-beschermingsgraad.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Optische identificatie

Van 2D-codelezers en handhelds tot barcodescanners en klantspecifieke oplossingen—ontdek bij ons de ideale oplossing voor uw optische identificatietaak.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.