Steeds vaker doet men in de productie en intralogistiek beroep op collaboratieve robots met meerassige armen, vaak gemonteerd op een geautomatiseerd mobiel platform (een AGV of AMR). Ze worden ingezet voor een brede waaier van taken, zoals bijv. de toevoer van ruwe grondstoffen of individuele componenten in een machine of voor een processtap. De robot moet allereerst de positie van het op te rapen onderdeel bepalen. Een initiële controle van de componentenkarakteristieken is vaak vereist om een specifiek onderdeel te selecteren vooraleer het op te rapen. Ook kan een specifieke identificatie of telling vereist zijn.
Het besturingspaneel vereist optische informatie om doelobjecten te detecteren en doelposities te bepalen. Dit vereist een camera die idealerwijs zoveel mogelijk taken tegelijk kan uitvoeren: Controle van de karakteristieken van de op te rapen onderdelen op basis van contouren, kleuren of patroonvergelijking; positiedetectie (positie en oriëntering); telling voor het vergelijken van de beoogde en huidige status; en individuele identificatie en toewijzing van onderdelen met behulp van 1D- en 2D-codes. Het apparaat moet ook voldoende licht leveren voor elke situatie en een gepaste resolutie bieden om relevante kenmerken te kunnen onderscheiden. Omdat ruimte vaak beperkt is in dergelijke toepassingen, is een compact ontwerp met maximale montageflexibiliteit vereist.
De 2D universele vision sensor VOS2000 is dankzij zijn plaatsbesparend ontwerp ideaal voor montage op een mobiele robotarm. Een uitgebreid softwarepakket met flexibele beeldverwerkingstools die naar behoeven kunnen worden gecombineerd en vrijwel alle standaard taken aankunnen, is inbegrepen in de leveromvang. De robotarm is voorzien van tools voor positie- en vormdetectie, contourvergelijking en identificatie. Apparaten van de VOS-serie bieden een hoge resolutie en uitgebreidekeuze aan belichtingsopties. Het meetbereik kan aan de toepassing worden aangepast. De vision sensor is niet enkel in staat om componentenkarakteristieken te detecteren, maar ook om de optische informatie op betrouwbare wijze te evalueren.
Technische Kenmerken
VOS universele vision sensors zijn geschikt voor een keur aan industriële toepassingen. De hoge resolutie van de camera en het groot scanbereik zijn bijzonder belangrijk voor gebruik van de sensoren op robotarmen. Het spectrum aan ingebouwde beeldverwerkingstools bevordert een flexibel gebruik. De VOS2000 universele vision sensor met interne belichtingsbron heeft een mechanisch instelbare focus, zodat hij vanaf verschillende meetafstanden kan worden gebruikt. Andere modellen beschikken over een C-bevestigingsoptie die toelaat de sensor te combineren met externe lenzen en verlichtingsbronnen. Dankzij de uitgebreide keuze aan accessoires en indrukwekkende beeldverwerkingstools moet bovendien geen bijkomende hardware of software worden aangekocht.