Steeds vaker worden autonome schoonmaakrobots ingezet in kantoorgebouwen en winkelcentra. Na sluitingstijd bewegen ze zich in een vastgelegd rasterpatroon over het te reinigen vloeroppervlak. Obstakels worden automatisch gedetecteerd en ontweken. Sommige obstakels zijn echter niet zo makkelijk te detecteren. Glazen deuren of muren zijn, bijvoorbeeld, moeilijk waarneembaar voor optische sensoren. Ook glanzende en zeer donkere oppervlakken kunnen voor moeilijkheden zorgen.
Het is belangrijk dat de schoonmaakrobots nooit tegen obstakels botsen, wat inhoudt dat ook transparante oppervlakken moeten worden gedetecteerd. De sensor die voor botsingvermijding wordt gebruikt, moet de obstakels niet enkel op betrouwbare wijze detecteren, maar moet ook snel genoeg het overeenkomstige signaal uitzenden om de autonome robot tijdig te stoppen of van richting te veranderen. Dit vereist een ononderbroken beschermingsveld in de rijrichting met een minimale dode zone. Wanneer meerdere sensoren worden gebruikt om dit beschermingsveld te creëren, mogen zij elkaars werking niet verstoren.
Ultrasone sensoren zoals de 30GM- en L2-series detecteren voorwerpen ongeacht hun optische karakteristieken. Ze registreren op betrouwbare wijze transparante, reflecterende en onregelmatige oppervlakken, alsook oppervlakken waar kleur een probleem zou kunnen zijn. Detectie wordt niet altijd beïnvloed door het materiaal of de textuur van obstakels. De apparaten zijn zeer compact; zelfs op kleinere schoonmaakrobots is er meer dan genoeg plaats om verschillende sensoren te bevestigen. Afhankelijk van de breedte van de robot, kunnen gebruikers met behulp van de conische geluidsbundels van één of meerdere sensoren een ononderbroken beschermingsveld creëren. De apparaten worden automatische gesynchroniseerd zodat ze elkaars werking niet verstoren. De afmetingen van de geluidsbundel kan worden ingesteld.
Technische Kenmerken
30GM-Serie
L2-Serie
Ultrasone sensoren werden speciaal ontworpen om zo robuust en betrouwbaar mogelijk te zijn. De detectie van obstakels door ultrasone sensoren wordt niet beïnvloed door de oppervlaktetextuur van de obstakels, noch door opgebouwd vuil, externe omgevingsinvloeden of weersomstandigheden. Hierdoor kunnen ze zowel buiten als binnen worden ingezet. Installatie en parametrering zijn zeer eenvoudig. De synchronisatie van meerdere sensoren creëert een ononderbroken geluidsveld vóór de reinigingsrobot. De apparaten voldoen aan alle kwaliteitscriteria op het gebied van voorwerpdetectie en EMC-richtlijnen.