Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Veilige Levering en Opslag van Waterstof bij Tankstations

Bewaking van Tankprocessen met Explosieveilige Tablets

De Toepassing

In waterstoftankstations, wordt de waterstof in tanks opgeslagen. Deze tanks worden regelmatig bijgevuld met waterstof in vloeibare of gasvorm, dat vaak via vrachtwagen naar het tankstation wordt gebracht. Het gebruik van een tablet die gecertificeerd is voor gebruik in Ex-omgevingen en die voorzien is van de gepaste apps, kan bijdragen tot de optimalisering en garantie van de veiligheid van zowel de algemene procesbewaking als het vullen van de waterstoftanks zelf.

Het Doel

Bij het werken in explosiegevaarlijke omgevingen, zoals bij het bevoorraden en bijvullen van de lagedruktanks van waterstoftankstations, is de veiligheid van werknemers van het allergrootste belang. De voornaamste uitdaging hierbij is de naleving van de strenge veiligheidsmaatregelen voor het tankproces. Het leveren van de waterstof en vullen van de tanks zijn taken die enkel door gespecialiseerde transportbedrijven mogen worden uitgevoerd onder het toezicht van gekwalificeerd personeel. Om te verzekeren dat snel hulp kan worden geboden in geval van nood, moet een uitgebreid beschermingssysteem voor onbegeleide werknemers (lone worker protection) worden geïmplementeerd dat voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid en communicatie met mobiele werknemers (mobile worker).


De Oplossing

De Tab-Ex® 03-tabletserie
De Tab-Ex® 03-tabletserie

De volledige, all-in-one oplossing met intrinsiekveilige, mobiele apparatuur van Pepperl+Fuchs' ecom-portfolio vormt de technologische basis voor genetwerkte toepassingen. De mobiele oplossing is verbonden met de controlekamer en biedt de gepaste infrastructuur voor het beheren van tankstations en tankers. Elk proces wordt bewaakt door bedieningspersoneel in de controlekamer. De Tab-Ex® 03 ATEX-gecertificeerde tablet ondersteunt de mobiele werknemer bij de uitvoering van al deze processen door een communicatie over LTE- en wifinetwerken te faciliteren. Dit garandeert uitgebreide netwerkdekking in alle omgevingen en situaties— terwijl eveneens een lage netwerklatentie, uitstekende gegevensoverdrachtssnelheden en de beste spraakkwaliteit worden verzekerd. De fysieke bedieningsknoppen van de Tab-Ex 03 laten gebruikers toe het apparaat met handschoenen aan te bedienen, zonder bijkomende scherminteractie.

 

Technische Kenmerken

  • Tab-Ex 03-tabletserie gecertificeerd voor gebruik in Zone 1/21, Div. 1 en in Zone 2/22, Div. 2
  • Meest recente Android™-bedieningssysteem
  • Temperatuurbereik: –20 °C tot +55 °C
  • Krachtige 5050 mAh-batterij
  • Camera vooraan en achteraan (eventueel ook verkrijgbaar zonder camera’s)
  • Beschermingsgraad: IP64

De Voordelen

De explosieveilige, mobiele apparatuur van Pepperl+Fuchs’ merk ecom biedt een groot aantal voordelen, vooral wanneer ze wordt gecombineerd met professionele partnersoftware. Naast de verhoogde veiligheid die wordt gewaarborgd door de kostenefficiënte, doeltreffende en naadloos functionerende ‘Lone Worker Protection’, is het systeem in staat om in slechts enkele maanden tijd indrukwekkende kostenbesparingen en een beleggingsrendement te realiseren. Continu toezicht op de apparatuur (GPS-positie, batterijniveau, signaalkwaliteit, verbindingsstatus) en automatische meldingen bij het betreden of verlaten van de explosiegevaarlijke omgeving binnen het tankstation betekenen dat de toezichthouder niet langer ter plekke moet zijn. De toezichthouder kan zich in de controlekamer bevinden en kan onmiddellijk reageren op een eventuele noodsituatie of een vals alarm. Het systeem maakt het mogelijk om noodsituaties te documenteren door de orale communicatie (geluidsopnames), gestreamde videobeelden, GPS-posities en eventlogs te registreren. Het documenteren van het volledige reddingsproces bevordert een diepgaande analyse en evaluatie van het proces achteraf, wat een doeltreffende basis levert voor de optimalisering van noodprocedures en voor de garantie van de wettelijke veiligheid. Zo kan intelligent beheer worden gebruikt om processen te optimaliseren en de desbetreffende planning te verbeteren.

De Oplossing in Vogelvlucht

  • Tab-Ex 03 is een explosieveilige Android-tablet die gecertificeerd is voor gebruik in Zone 1/21- en Division 1-omgevingen
  • ‘Lone Worker Protection’ waarschuwt het reddingsteam onmiddellijk in geval van nood
  • Videobewaking in de cloud laat toe opnames in realtime naar de controlekamer te streamen en een kopie op de server op te slaan
  • Beheerssysteem voor mobiele apparatuur waarin gebruikersrechten geval per geval worden bepaald en onnodige apps worden geblokkeerd
  • Geofencing (virtuele zonebegrenzing) detecteert de GPS-positie van de mobiele werknemer

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.