Een vrouw heeft haar familie uitgenodigd om te komen eten. Als voorgerecht heeft ze een grote pot met groentesoep gemaakt. ‘s Ochtends zet ze de pot buiten in haar tuin om af te koelen, maar vergeet hem af te dekken. De pot bevat 100 kg soep, waarvan 98% water is. Jammer genoeg begint het hard te regenen terwijl de pot nog steeds niet is afgedekt. Tegen de middag heeft de soep een waterinhoud van 99%.
Hoeveel weegt de soep nu?
De soep weegt nu 200 kg. ‘s Morgens woog ze 100 kg, waarvan 98 % water was (dus 98 kg). Dit betekent dat maar 2 kg (100 kg - 98 kg = 2 kg) van de soep uit groenten bestond. Na de regen, maken de 2 kg groenten slechts 1% van het totale gewicht uit (99% ervan is nu water). Als 1% overeen stemt met 2 kg, dan stemt 100% overeen met 200 kg.