Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Gelijktijdige Detectie van Verschillende Voorwerpen op Lastdragers

RFID-Systeem voor het In- en Uitboeken van Goederen in Magazijnbeheer

De Toepassing

Een correcte identificatie van voorwerpen in een specifieke vervoersopdracht is een vereiste voor een goed functionerende logistiek. Dit geldt zowel voor bemande als autonome transportvoertuigen. Deze taak brengt soms de nodige moeilijkheden met zich mee, vooral wanneer verschillende goederen op één lastdrager, zoals een pallet, werden gestapeld. De toewijzing wordt bemoeilijkt, en er is een groter risico op verkeerd uitgevoerde transportbewerkingen en daaruit voortvloeiende gevolgen. Magazijn- en productieomgevingen zijn vaak onderworpen aan uitdagende omgevingsomstandigheden, wat betekent dat de gebruikte sensortechnologie bestand moet zijn tegen hoge thermische en mechanische belasting. Er is weinig plaats beschikbaar in of rond de voertuigen voor montage van de vereiste sensoren. 


Het Doel

Een oneindig aantal verschillende voorwerpen op een lastdrager zou tegelijk en met optimale betrouwbaarheid moeten worden geïdentificeerd. Detectie zou een transparante en volledige tracering van ingeboekte en uitgeboekte voorwerpen in het magazijnbeheersysteem moeten faciliteren. Onjuiste detecties moeten worden voorkomen, vooral valspositieve detecties ten gevolge van een te groot scanbereik. Waar installatieruimte beperkt is, zou installatie op een later tijdstip mogelijk moeten zijn. De sensoren moeten zowel bestand zijn tegen thermische als mechanische belasting, en mogen niet worden beïnvloed door EMC-storingen. Hetzelfde geldt voor interferentie bij signaaloverdracht ten gevolge van de aanwezigheid van metalen of vloeistoffen in de onmiddellijke nabijheid.


De Oplossing

F190-Lees-/schrijfkop
F190-Lees-/schrijfkop

De lees-/schrijfkop van de F190-serie is ideaal voor installatie in voertuigen, zoals bijvoorbeeld in de vork van een vorkheftruck. Als UHF-lezer beschikt hij over een middelmatig groot detectiebereik van max. 6 meter en een zeer hoge scansnelheid. Het apparaat kan tot 40 verschillend getagde verpakkingen op een pallet in één enkele scanbewerking registreren dankzij de multitag-functie. Het apparaat beschikt over een uitermate robuuste, compacte, gegoten behuizing met IP67-beschermingsgraad. Een ingebouwde industriële ethernetinterface of IDENTControl-interface is beschikbaar voor signaaloverdracht. 

 

Technische Kenmerken

  • Het meest compacte apparaat in deze klasse (114 × 112 × 63 mm)
  • Robuust design
  • Frequentiebereik: 865 tot 928 MHz
  • Typische scanafstand: 2 m
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Multitag-scanfunctie mogelijk
  • Transmissievermogen: 1000 mW ER

De Voordelen

Dankzij het indrukwekkende overdrachtsvermogen van de F190-lees-/schrijfkop worden de tags gedetecteerd zodra het voertuig de lastdrager nadert, zodat het laadproces geen vertraging oploopt. De ingebouwde, automatisch schakelende antennepolarisatie zorgt voor een betrouwbare identificatie van tags in onbekende of wisselende posities


De Oplossing in Vogelvlucht

  • De F190 UHF-lees-/schrijfkop detecteert tot 40 voorwerpen in een enkele scanbewerking, ongeacht hun positie
  • De compacte behuizing vereenvoudigt mechanische integratie in krappe installatieruimtes
  • Hoog overdrachtsvermogen maakt detectie bij nadering mogelijk, waardoor vertragingen worden vermeden
  • Verschillende interfaces beschikbaar voor signaaloverdracht

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Sensoren en Oplossingen voor AGV’s

Automatisch geleide voertuigen zijn niet meer weg te denken uit de moderne wereld van material handling. Ontdek onze sensoren en oplossingen voor goederenafhandeling, navigatie en begeleiding, en omgevingsdetectie.

Bezoek de RFID-Hub

Bezoek onze "RFID-hub"—deze speciale website is een kennisbasis voor RFID. Vind antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over typische RFID-toepassingen…