Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

ECOMs Mobiele Apparatuur voor Digitale Lockout en Tagout bij Onderhoudswerk met Vuurvergunning

Verhoogde Productiviteit in de Procesindustrie

De Toepassing

Digitale lockout en tagout is de procedure voor het beveiligen en het uitschakelen van de energietoevoer naar gereedschap, machines of processen om te voorkomen dat gevaarlijke energie zou worden vrijgegeven tijdens de uitvoering van onderhouds- of herstellingswerkzaamheden vanaf een mobiel apparaat. Dit omvat het sluiten van circuits en kleppen, het neutraliseren van extreme temperaturen, het vastzetten van bewegende onderdelen en nog veel meer.

Hoewel de termen “lockout” en “tagout” vaak onderling worden verwisseld, verwijzen ze in feite naar verschillende dingen. Een lockout vindt plaats wanneer een energiebron—elektrisch, mechanisch, hydraulisch, pneumatisch, chemisch, thermisch of van een andere aard—fysiek wordt gescheiden van het systeem dat ervan gebruik maakt (een machine, gereedschap of een proces). Tagout verwijst naar de bevestiging van een label of tag aan de machine of de installatie met informatie over de werkzaamheden die eraan worden uitgevoerd en waarom dit belangrijk is. In het geval van een digitale lockout en tagout worden deze procedures digitaal uitgevoerd vanaf mobiele apparaten - gelijk wanneer en gelijk waar. 


Het Doel

Een Braziliaanse olie- en gasraffinaderij was op zoek naar een manier om een digitale omgeving te creëren om de op papier gebaseerde processen in haar lockout- en tagoutprocedures te elimineren. In het verleden werden tonnen papier gebruikt om veiligheidsprocedures te registreren. Het was ook moeilijk om goedkeuringshandtekeningen te vergaren, en uiteindelijk moest iemand alle informatie manueel invoeren in de computer, wat soms leidde tot een verkeerde gegevensinvoer en vaak veel tijd in beslag nam. Gegevensvergaring is van cruciaal belang om frontlijnwerkers met elkaar in contact te houden. Mobiele oplossingen helpen bedrijven gegevens rechtstreeks van frontlijnwerknemers te vergaren en operationele en veiligheidsproblemen sneller op te lossen. Toegang tot gegevens en communicatiemogelijkheden ondersteunen de juiste gesprekken op het juiste moment om zowel kosten als tijd te besparen.


De Oplossing

Smart-Ex® 02, RFID-Transponder IQC21-30-EX, en Ident-Ex® 01
Smart-Ex® 02, RFID-Transponder IQC21-30-EX, en Ident-Ex® 01

Digitale lockout- en tagoutoplossingen van Pepperl+Fuchs’ merk ecom laten gebruikers toe om op eenvoudige wijze bestaande proceduredocumentatie te uploaden, registers van assets te beheren, procedures te koppelen aan gelijk welke apparaten of machines, lockout- en tagoutprocedures uit te voeren en te bekijken, beelden via de ingebouwde camera te delen, materiaallijsten en -hiërarchieën te bewerken en te actualiseren, en onderhoudswerkzaamheden en -planning te verbeteren met behulp van mobiele apparatuur zoals ecoms Smart-Ex® 02-smartphone en Ident-Ex® 01, de intrinsiekveilige, handheld barcodescanner/RFID-lezer met Bluetooth®, en Pepperl+Fuchs’ RFID-transponders. De apparaten beschikken over NFC-technologie om tags te lezen en over wifi om draadloze toepassingen te activeren. Het is nu mogelijk om beelden van 360°-camera's te bekijken en lockout- en tagoutpunten te overzien in augmented reality of op flatscreen-tv’s, maar ook om de status (vergrendeld, getest, enz.) in de controlekamer weer te geven.


Technische Kenmerken

Alle producten zijn gecertificeerd voor gebruik in Zone 1/21, Div. 1.

Smart-Ex® 02:

  • Uitermate robuust, 5-inch multitouchscherm
  • Android Enterprise Recommended (AER)
  • Krachtige en vervangbare 4.400 mAh-batterij

Ident-Ex® 01:

  • Te koppelen met gelijk welk Bluetooth®-apparaat
  • Ideaal voor veeleisende scantaken en intensieve gegevensvergaring
  • Hoge flexibiliteit dankzij verwisselbare kopmodules

RFID-Transponder IQC21-30-EX:

  • ATEX-goedkeuring voor Zone 1/21
  • In overeenstemming met ISO 15693
  • 896 bits aan geheugen beschikbaar

De Voordelen

Met een digitale lockout en tagout wordt de productiviteit in de procesindustrie aanzienlijk verhoogd. Mobiele, genetwerkte werknemeroplossingen zorgen voor een geleide workflow met tweewegscommunicatie die werknemers door de juiste stappen leidt, waardoor dubbel werk in de administratie en in het veld wordt voorkomen. Het is niet langer nodig om gegevens in spreadsheets van het veld naar de computer over te dragen. Met gedigitaliseerde oplossingen kan de volledige databank in .xls-format naar de pc worden geëxporteerd. Alle inspecties en rapporten kunnen als pdf-bestand worden geëxporteerd, waardoor de behoefte aan gedrukte kopieën wordt geëlimineerd. Dit garandeert een doeltreffend beheer en overzicht van de inspectievooruitgang. De mobiele apparaten beschikken over wereldwijde certificaties, en een lokaal ondersteuningsteam is beschikbaar om eventuele vragen van de klant snel en een-op-een te beantwoorden.


De Oplossing in Vogelvlucht

  • Bespaart kosten door verloren werktijd te minimaliseren
  • Verhoogt productiviteit door installatiestilstanden te beperken
  • Beperkt dubbel werk in administratie en in het veld
  • Verbetert onderhoudswerkzaamheden en -planning

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.