Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Vraaggestuurd Legen van Glascontainers

De Autonome, Ultrasone WILSEN.sonic.level-Sensor Verzendt Vulniveaugegevens via LoRaWAN

De Toepassing

In het zuiden van Duitsland, in de stad Freiburg en omstreken, zorgt het afvalverwerkingsbedrijf Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF) voor het beheer van zo’n 350 glascontainers. De containers zijn verspreid over een uitgestrekt gebied en werden in het verleden op geregelde tijdstippen en in vaste volgorde opgehaald en geleegd. Om kosten en emissies te verminderen en de impact op het verkeer te minimaliseren, werkte het bedrijf samen met badenovaNETZE, een dochteronderneming van badenova, om manieren te vinden om een vraaggedreven ophalingsproces te ontwikkelen en te implementeren.

Het Doel

Om ervoor te zorgen dat elke container op het juiste moment wordt leeg gemaakt, moet het vulniveau van de containers regelmatig worden gecontroleerd en draadloos worden doorgegeven aan het planningsteam dat de afvalwagens beheert. Deze planning, die in het begin manueel gebeurt, zal worden geoptimaliseerd volgens de allernieuwste gegevens en trends. Tegelijkertijd wil het bedrijf de fundering leggen voor een volautomatisch routeplanningssysteem voor de toekomst. Voordat dit echter kan gebeuren, moet eerst een sensorsysteem dat betrouwbare vulniveau-informatie kan verschaffen, worden geïntroduceerd. Het apparaat moet deze gegevens draadloos kunnen verzenden met voldoende radiovermogen. Het moet geschikt zijn voor montage in glasrecycling- of afvalcontainer en moet feilloos functioneren ondanks de vaak moeilijke omstandigheden op deze locaties.


De Oplossing

Gegevens die door de WILSEN-sensor worden verstrekt, zijn eenvoudig toegankelijk via de app
Gegevens die door de WILSEN-sensor worden verstrekt, zijn eenvoudig toegankelijk via de app

De WILSEN.sonic.level ultrasone IoT-sensor voldoet aan al deze vereisten. De compacte behuizing kan onder de bovenkant van de glascontainer worden gemonteerd. De robuuste ultrasoontechnologie stelt de sensor in staat om het vulniveau op betrouwbare wijze te detecteren, zelfs onder uitdagende omstandigheden en ongeacht de aard van het afvalmateriaal. De meetwaarden worden op regelmatige tijdsintervallen naar het planningsteam verstuurd via een LoRaWAN-signaal met hoog zendvermogen. Een krachtige batterij zorgt voor een onderhoudsvrije levensduur van meerdere jaren. Bovendien is de batterij makkelijk te vervangen. Inbedrijfstelling van de sensor via deWILSEN-app (Android en iOS) verloopt snel en eenvoudig. De app biedt een met wachtwoord beveiligde toegang tot alle sensorparameters en LoRaWAN-logingegevens, en geeft de actuele gegevens weer.

Technische Kenmerken

  • Compact ontwerp: 182 × 81 × 71 mm (L × B × H)
  • Stevige, betrouwbare montage
  • Robuuste behuizing: IP66/67
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
  • Scanbereik: tot 4,000 mm
  • Voeding: vervangbare, krachtige lithiumbatterij 3,6 V,13.000 mAh
  • Interface: LoRaWAN
  • Instelbare meet- en zendfrequentie

De Voordelen

De geluidsbundel die de WILSEN.sonic.level gebruikt om de inhoud van een container te meten, kan worden aangepast aan de betreffende container. Naast het vulniveau, levert de sensor andere belangrijke informatie, zoals GPS-informatie en temperatuurwaarden. Het apparaat kan eenvoudig worden geparametreerd via de WILSEN-app en een Bluetooth® LE-verbinding. Deze methode laat gebruikers ook toe, indien nodig, de logingegevens voor het inloggen op het LoRaWAN-radionetwerk te updaten. Een montagebeugel maakt montage van de sensor in de container mogelijk en garandeert dat deze stevig vast zit, en bestand is tegen trillingen.


De Oplossing in Vogelvlucht

  • Betrouwbare vulniveaumeting in decentrale glascontainers
  • Robuuste ultrasoontechnologie detecteert voorwerpen ongeacht hun materiaaltype, zelfs onder ongunstige omstandigheden
  • Betrouwbare, draadloze gegevensoverdracht via LoRaWAN
  • Een zeer krachtige batterij zorgt voor een jarenlange autonome werking
  • Robuust en compact apparaat dat eenvoudig in een grote verscheidenheid aan containermodellen kan worden gemonteerd
  • Met wachtwoord beveiligde app voor parametrering en visualisering van uitgangswaarden tijdens inbedrijfstelling

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Hoe werkt de WILSEN-sensor?

Leer meer over de set-up van het WILSEN-systeem.