Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Alles onder Controle met Explosiebeveiligde, Polyamide Besturingseenheden

2023-03-22

LRP series control unit with five operator elements
De LRP-serie besturingseenheden biedt plaats voor een totaal van vijf standaard bedieningselementen—een hoge mate van functionaliteit die uniek is op de markt.

Het nieuwe gamma lokale besturingseenheden van Pepperl+Fuchs laat gebruikers toe alles onder controle te houden—ontworpen met Ex db eb-beschermingstype bieden de modellen van de LRP-serie een slimme oplossing voor het schakelen en besturen van circuits in explosiegevaarlijke omgevingen gecertificeerd als ATEX/IECEx-zones 1/21 en 2/22.

Gemaakt van duurzaam, lichtgewicht polyamide, beantwoorden de besturingseenheden aan de eisen van beschermingsklasse IP66 en beschikken ze over een verborgen pakking uit siliconenrubber die een langdurige afdichting van de behuizing garandeert. Gecombineerd met een uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C tot +55 °C, betekent dit dat de oplossingen ook makkelijk in uitdagende omgevingsomstandigheden binnen en buiten kunnen worden ingezet.


Tot Vijf Besturingselementen in Eén Besturingseenheid

Het voornaamste kenmerk van de LRP-serie besturingseenheden is hun uitzonderlijk hoge flexibiliteit bij het configureren van individuele schakel- en besturingsoplossingen. Daarom biedt Pepperl+Fuchs vijf verschillende behuizingsmodellen, die allen kunnen worden voorzien van een variëteit aan bedieningselementen uit Pepperl+Fuchs’ uitgebreide portfolio (bijv. drukknoppen, paddenstoelknoppen, LED-indicators, noodstoppen en roterende actuatoren).

Naast drie compacte behuizinggroottes voor een plaatsbesparende installatie van één tot drie bedieningselementen, omvat de explosiebeveiligde LRP-serie ook twee flexibele behuizingsmodellen. Deze behuizingen zijn ideaal voor de integratie van uitzonderlijk grote schakelaars of bewakingsfuncties zoals ampèremeters en voltmeters uit de Pepperl+Fuchs portfolio. Als alternatief kunnen deze twee behuizinggroottes in hun grootste formaat tot vijf standaard bedieningselementen bevatten—een uitzonderlijke functionaliteit die uniek is op de markt. En wat meer is: drie verschillende etikettenformaten laten een individuele etikettering toe wanneer bedieningselementen van verschillende grootte worden gebruikt. Zo nodig, kunnen twee kabeldoorgangen in parallel op de bodem van de behuizing worden voorzien voor een vereenvoudigde aansluiting. Bij alle vijf behuizingsmodellen werd het aardingspunt op de behuizing gepositioneerd en is het verwijderbaar om een vlotte installatie te bevorderen.

Highlights van de LRP-Besturingseenheden

  • Toonaangevende functie-formaatverhouding: Installatie van een totaal van vijf bedieningsknoppen laat gebruik van meerdere functies in één kleine eenheid toe
  • Korte levertermijnen: Meest populaire modellen uit voorraad leverbaar
  • Op maat gemaakte etikettering: Verschillende etikettenhouders beschikbaar, zelfs voor volledig uitgeruste eenheden
  • Gebruikersspecifieke configuraties: Tot twee kabeldoorgangen aan dezelfde kant voor een plaatsbesparende installatie
  • Toepassingsflexibiliteit: Uitstekend ontwikkeld assortiment behuizingen dat in staat is grote bedieningselementen of ampèremeters te bevatten
  • State-of-the-art: Brede productportfolio met een modern, lichtgewicht en duurzaam ontwerp
  • Eenvoudige toegang en bedrading: Perfect gepositioneerd, verwijderbaar aardingspunt
  • Indrukwekkende duurzaamheid: Verborgen pakking garandeert betrouwbare IP66-beschermingsgraad
  • Wereldwijde service en ondersteuning: Professionele ondersteuning en advies van de experts in explosiebeveiliging

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.