Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

RFID Vereenvoudigd: Nieuw RFID-Lees-/Schrijfapparaat met IO-Link

2023-03-17

UHF Read/Write Device F191 with IO-Link
All-in-one: Het F191 UHF RFID-Lees-/Schrijfapparaat Bestrijkt een Scala aan Toepassingen op Kostenefficiënte Wijze.

Naadloze identificatie en tracering van onderdelen en goederen op basis van het “Track & Trace"-principe. Zorg voor maximale transparantie in het volledige productieproces. De informatiebasis voor de implementatie van Industrie 4.0-concepten… Pepperl+Fuchs biedt nu een praktische oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudige introductie in de wereld van RFID en al haar mogelijkheden: Het nieuwe F191 RFID-lees-/schrijfapparaat combineert de voordelen van geavanceerde industriële UHF-technologie met een gestandaardiseerde interface voor IO-Link-communicatie—en is daarom een kosteneffectieve enabler-component voor een groot aantal standaardtoepassingen in sectoren zoals de intralogistiek, de automotive industrie en material handling.


Ga van Start in "Easy Mode" in Standaard RFID-Toepassingen

Een sterke combinatie: De IO-Link-masters van Pepperl+Fuchs ondersteunen de eenvoudige aansluiting van de nieuwe UHF RFID-lees-/schrijfapparatuur.
Een sterke combinatie: De IO-Link-masters van Pepperl+Fuchs ondersteunen de eenvoudige aansluiting van de nieuwe UHF RFID-lees-/schrijfapparatuur.

De F191 RFID-lees-/schrijfapparaten worden zonder tijdrovende programmering in bedrijf gesteld via de toekomstbestendige, ingebouwde IO-Link-interface. In "Easy Mode" dragen de apparaten hun gegevens over naar het overkoepelend besturingssysteem conform het plug-and-play-principe zonder complexe functieblokken te integreren. Het doet er niet toe of het om een IoT-centrische of PLC-centrische architectuur gaat—Pepperl+Fuchs biedt de gepaste IO-Link-masters voor de aansluiting van de RFID-lees-/schrijfapparatuur vanuit een enkele bron voor beide toepassingen. Dit betekent dat tot acht RFID-lees-/schrijfapparaten op kostenefficiënte wijze via één enkele IO-Link-master kunnen worden bediend. De multiprotocolcapaciteit van de IO-Link-master garandeert compatibiliteit met vrijwel elk bus- of besturingssysteem.


Robuuste UHF-Technologie voor Industriële Toepassingen

Wanneer de F191 RFID-lees-/schrijfapparaten in werking zijn, bevorderen zij een betrouwbare detectie van verschillende soorten UHF-tags in een meetbereik tot 1 m dankzij een zendvermogen van maximaal 100 mW ERP (instelbaar). Bij Pepperl+Fuchs vindt u bovendien een breed spectrum aan toepassingsspecifieke tags. UHF-technologie maakt het mogelijk om tegelijk bulkgegevens van meerdere tags in één enkele leesbewerking te detecteren. Met hun robuuste IP67-behuizing, ingebouwde antenne en een uitgebreid temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C (of -25 °C tot +60 °C in continue werking), zijn de F191 RFID-lees-/schrijfapparaten ook geschikt voor gebruik in ongunstige omgevingsomstandigheden.


Decennialange RFID-Expertise achter de Oplossing

Als deel van Pepperl+Fuchs’ UHF RFID-portfolio, vervoegt het F191-lees-/schrijfapparaat de F190- en F192-versies die zich al op de markt hebben ingeburgerd. In vergelijking met de nieuwe F191, ondersteunen zij geavanceerde instellingsopties voor de continue oplossing van meer complexe, speciale toepassingen of een aanzienlijk vergroot meetbereik (F192 tot 6 m). Gecombineerd met de uitgebreide ervaring die ze gedurende 30 jaar hebben opgedaan met de ontwikkeling van RFID en andere oplossingen voor het LF- en HF-frequentiebereik, kunnen de identificatiedeskundigen van Pepperl+Fuchs een grote verscheidenheid aan toepassingen aan.

Highlights van de F191 UHF-Lees-/Schrijfapparatuur met IO-Link

  • Voordelige, hoogwaardige identificatieoplossing met IO-Link-interface
  • Zeer simpele RFID-oplossing: Easy Mode met plug-and-play-connectiviteit en zonder nood aan programmering
  • Lage kanaalkost voor maximale efficiëntie door meerdere lees-/schrijfapparaten met één IO-Link-master te verbinden
  • Flexibele systeemintegratie met aansluiting via IO-Link-master naar vrijwel alle bussystemen en besturingen
  • Optimaal leesbereik tot 1 m voor een scala aan toepassingen
  • Multitag-scanfunctie voor maximale efficiëntie
  • Optimale procesbetrouwbaarheid dankzij hoge beschermingsgraad, uitgebreid temperatuurbereik en instelbaar zendvermogen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Video van het RFID-Lees-/Schrijfapparaat F191

Bekijk deze korte video om het F191 UHF-lees-/schrijfapparaat in actie te zien.