Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Allround Oplossingen voor Niveaumeting: Vibracon LVL-M3 en -M4 Trilvork-Niveauschakelaars

2023-07-18

Vibracon LVL-M3 and -M4
De nieuwe trilvork-niveauschakelaars van Pepperl+Fuchs

Of het nu in chemische fabrieken of in de olie- en gasindustrie is—trilvork-niveauschakelaars detecteren vloeistofniveaus overal op betrouwbare wijze. Op deze manier kunnen minimum- en maximumwaarden in opslagtanks worden gedetecteerd of kan worden vermeden dat pompen droog lopen. Met Vibracon LVL-M3 en -M4, biedt Pepperl+Fuchs twee nieuwe series trilvork-niveauschakelaars die dankzij hun ATEX- en IECEx-certificatie wereldwijd kunnen worden ingezet in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen. Terwijl de LVL-M3-variant de ideale keuze is voor standaardtoepassingen, is de LVL-M4-variant ook geschikt voor toepassingen met verhoogde eisen qua veiligheid tot SIL 3-niveau. Bluetooth®-interface bevordert een intelligente diagnosestelling vanaf afstand en handige normtesten.


Betrouwbare Niveaumeting in Gelijk Welke Toepassing

Het werkingsprincipe van trilvork-niveauschakelaars is net zo eenvoudig als het betrouwbaar is: De trilvork op de sensor wordt in beweging gebracht door een piëzo-elektrisch element. Zodra de vloeistof in contact komt met de vork, ontstaat een verandering in frequentie. Op deze manier wordt de grenswaarde gedetecteerd. De trilvork-niveauschakelaars van Pepperl+Fuchs kunnen onderscheid maken tussen schuim, luchtbellen of afzetting en de te detecteren vloeistof. Bovendien zijn ze ongevoelig voor wisselende vloeistofkarakteristieken, waardoor ze op betrouwbare wijze het niveau in gelijk welke toepassing kunnen meten.



De trilvork-niveauschakelaars beschermen pompen in procesinstallaties op betrouwbare wijze door droogloop te voorkomen.

Flexibele Aanpassing aan Verschillende Procesomgevingen

Aangezien de Vibracon-trilvorkschakelaars geen mechanisch bewegende delen hebben, worden ze gekenmerkt door een lange levensduur. Het plug-and-play-principe betekent dat geen kalibrering voor verschillende vloeistoffen vereist is, en dat de sensoren snel en makkelijk kunnen worden ingezet. Ze worden bediend via drukknoppen en DIP-switches op de elektronicamodule.

Naast de compacte versies zijn ook varianten met verlengbuizen tot 6 m beschikbaar. Hierdoor kunnen de trilvork-niveauschakelaars zonder probleem in grotere opslagtanks worden gebruikt. Een uitgebreide keuze aan procesverbindingen, inclusief een “tri-clamp”-koppeling voor hygiënische toepassingen, zorgt voor een flexibele aanpassing aan verschillende omgevingen. Daarnaast is ook een grote variëteit aan elektronische modules beschikbaar zodat u snel de juiste verbinding vindt voor gelijk welk procesbesturingssysteem.


Van Standaard- tot Veiligheidstoepassingen

De compacte versie van de Vibracon LVL-M3
De compacte versie van de Vibracon LVL-M3

De LVL-M3-variant is geschikt voor universeel gebruik in alle vloeistoffen die kunnen worden verpompt. De trilvork-niveauschakelaars zijn bestand tegen procestemperaturen van -40 °C tot +150 °C, en een procesdruk van max. 40 bar.

De LVL-M4-variant is de ideale oplossing voor toepassingen met verhoogde veiligheidsvereisten: De trilvork-niveauschakelaar kan worden gebruikt voor veiligheidstoepassingen tot SIL 3-niveau in overeenstemming met IEC/EN 61508. Bovendien is het apparaat bestand tegen procestemperaturen van -50 °C tot +150 °C, alsook een procesdruk tot 100 bar. Een tweede verdedigingslijn garandeert dat er zelfs in geval van schade geen vloeistof in de atmosfeer kan ontsnappen.


Bluetooth®-Variant voor Handige Normtesten en Predictief Onderhoud

Vibracon LVL-M4 met verlengbuis
Vibracon LVL-M4 met verlengbuis

Als speciaal feature beschikt de LVL-M4-variant over een Bluetooth®-interface die kan worden gebruikt om het apparaat met de P+F Level-app te verbinden. Deze mobiele app vereenvoudigt de configuratie van de sensor en de implementatie van normtesten. Bovendien biedt ze toegang tot status- en foutweergave, en de geïntegreerde technologie voor roestdetectie, wat een conditiegebaseerd of predictief onderhoud mogelijk maakt.

De LVL-M4 variant laat toe normtesten uit te voeren, niet enkel via de P+F Level-app, maar ook extern via een ingebouwde testknop of via een testmagneet. En zowel status als eventuele fouten worden duidelijk weergegeven via een LED-module.


Highlights van de Vibracon LVL-M3 en -M4 Trilvork-Niveauschakelaars

  • De juiste verbinding voor elk procesbesturingssysteem dankzij een grote variëteit aan elektronische modules
  • Snelle en kostenefficiënte inbedrijfstelling zonder kalibrering
  • Geen mechanisch bewegende onderdelen en bijgevolg onderhoudsvrij, slijtagebestendig en duurzaam
  • Bediening via drukknoppen en DIP-switches op de elektronicamodule
  • Optionele status- en foutweergave via een LED-module of via Bluetooth® in de P+F Level-app

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.