Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Innovatieve Technologie Zorgt voor een Revolutie in 3D-Meting

2023-03-23

Combinatie van Pulse Ranging Technology (PRT) en MEMS-technologie laat toe 3D-puntenwolken met hoge resolutie te maken

R3000 3-D-LiDAR/MEMS Sensor
R3000 3D-LiDAR/MEMS-Sensor

Van industriële automatisering tot autonome voertuigen tot zorgrobots: om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen, zal men krachtige 3D-sensoren nodig hebben die hun omgeving snel, volledig en tot op de millimeter nauwkeurig in beeld kunnen brengen. Een technologische innovatie van Pepperl+Fuchs in samenwerking met het Fraunhofer Institute for Silicon Technology (ISIT) zorgt voor optimale precisie en prestaties—en is bovendien uiterst kostenefficiënt. Hoogwaardige afstandsmeettechnologie wordt voor het eerst gecombineerd met MEMS-technologie. Dit vormt de basis voor de R3000 3D-LiDAR/MEMS-sensor, die op Hannover Messe 2023 als productstudie zal worden voorgesteld. Bezoek ons op stand D76 in hal 9, en leer meer hierover!


Het Beste van Twee Technologieën

De 3D-meting is gebaseerd op Pulse Ranging Technology (PRT). Deze door Pepperl+Fuchs ontwikkelde methode voor het meten van afstanden kan voor vele doeleinden worden gebruikt en kan aan veel toepassingseisen voldoen. Op basis van meer dan 250.000 uitgezonden laserpulsen per seconde worden afstanden van enkele centimeters tot enkele honderden meters met millimeternauwkeurigheid gemeten. Invallend licht en andere omgevingsinvloeden worden doeltreffend onderdrukt. Als gevolg, levert de PRT snelle, nauwkeurige en betrouwbare meetresultaten.

Om de derde dimensie te bereiken, combineert Pepperl+Fuchs PRT voor het eerst met een micro-elektro-mechanisch systeem (MEMS) van Fraunhofer ISIT als onderdeel van de R3000-productstudie: Een kleine, voordelige en mechanisch robuuste MEMS-spiegel wordt in de sensor geïntegreerd. Via de beweging van het piëzo-elektrisch aangedreven element, wordt de uitgezonden laserstraal langs twee assen 40° x 30° afgebogen. In tegenstelling tot standaard 3D-sensoren, wordt geen pixelraster gecreëerd tijdens het meetproces. In plaats daarvan, gebruikt de R3000 een bijzonder kleine lichtspot en scant hij continu om 3D-puntenwolken met hoge resolutie te creëren.



Door de ingebouwde MEMS-spiegel te bewegen, wordt de laserstraal langs twee assen afgebogen.

Intuïtieve Werking Dankzij Intelligente Gebruikersbegeleiding

Om de communicatie tussen mens en machine zo eenvoudig mogelijk te maken, werd de R3000 voorzien van extra functies. De sensor genereert niet enkel een 3D-puntenwolk, maar ook een overliggend intensiteitsbeeld dat de scène in beeld kan brengen en zo de programmering en werking kan vergemakkelijken. Bovendien kan elk meetpunt met een zichtbare laserstraal worden weergegeven. De synchrone laserprojector laat toe de R3000 nauwkeurig uit te lijnen en aan te passen zonder nood aan bijkomende tools, wat een eenvoudige inbedrijfstelling ondersteunt. Deze functie bevordert bijvoorbeeld ook een vlotte interactie tussen gebruiker en servicerobot.


Krachtige 3D-Meting voor de Automatisering van de Toekomst

Met zijn innovatieve technologie zal de R3000 LiDAR/MEMS-sensor een revolutie inluiden voor het oplossen van complexe automatiseringstaken. Accurate 3D-beelden van onbekende omgevingen zijn van essentieel belang voor de nieuwe generatie van autonome voertuigen—van onbemande transportsystemen in de industrie tot het automatisch transport van patiënten in rusthuizen of verzorgingstehuizen.

Met de combinatie van PRT en MEMS kunnen complexe, dynamische scènes in detail en in realtime worden geregistreerd. Dit creëert een uitgebreide databank voor volledig nieuwe evaluaties met behulp van AI-tools (Artificiële Intelligentie). Als compacte en kostenefficiënte sensor zal de R3000 ultraprecieze 3D-metingen beschikbaar stellen voor een breed spectrum van toepassingen. Gecombineerd met geavanceerde algoritmes zal de sensor ontwikkelingen op het gebied van autonome voertuigen en servicerobots aanzienlijk stimuleren—niet enkel in fabrieken, ziekenhuizen of verzorgingstehuizen, maar in alle levenssferen.


Highlights

  • Innovatieve productstudie: Compacte en kostenefficiënte R3000 LiDAR/MEMS-sensor zorgt voor gedetailleerde 3D-meting door twee geavanceerde technologieën te combineren
  • Pulse Ranging Technology (PRT) voor een betrouwbare, nauwkeurige en schaalbare afstandsmeting
  • MEMS-spiegel voor ononderbroken scanning en 3D-puntenwolken met hoge resolutie
  • Gedetailleerde registratie van complexe, dynamische scènes in realtime—voor alle toepassingen van automatisch geleide voertuigen tot servicerobots

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.