Van 17 tot 22 april 2023 kunnen bezoekers van overal ter wereld de allerlaatste innovaties voor toegangs- en gebouwenautomatisering ontdekken op de BAU-vakbeurs in München, Duitsland, waar het assortiment producten en oplossingen van Witt Sensoric GmbH voor het eerst onder het vaandel van Pepperl+Fuchs zal worden tentoongesteld. Witt Sensoric vervoegde de bedrijvengroep begin 2022. Met de integratie van de voornaamste fabrikant van veiligheidssensoren voor de poortindustrie, heeft Pepperl+Fuchs haar portfolio op het gebied van poortautomatisering uitgebreid. Op de gezamenlijke stand in hal B3 (stand 506) kunnen bezoekers de technologische highlights van Witt Sensoric bekijken.
Het LIGI-veiligheidslichtscherm, een vlaggenschip uit het Witt Sensoric-portfolio, zorgt voor een contactloze detectie van mensen en voorwerpen in de omgeving van de poort. Dit elimineert de nood aan jaarlijkse testen voor sluitkracht, waardoor industriële gebruikers aan werk en kosten besparen. Bovendien biedt het LIGI-portfolio de grootste keuze aan varianten op de markt: Met vele verschillende lichtschermlengtes, vindt u ongetwijfeld de ideale variant voor uw poort. Het beschikt over een IP67-beschermingsgraad en is volledig ingegoten, zodat het lichtscherm bijzonder goed bestand is tegen omgevingsinvloeden. De automatische aanpassing van de straalgevoeligheid bij indienstname garandeert een betrouwbare werking in alle omgevingen. De geringe ruststroom van 50 mA bij 24 VDC bevordert een energie-efficiënte werking, en sluitsnelheden tot 1,0 m/s helpen energieverlies in gebouwen beperken.
De SIGNAL-onderloopbeveiliging met IP67-beschermgraad is volledig ingegoten en zit omvat in een rubberen profiel dat over de volledige voorrand van het deurblad wordt gemonteerd. Deze beschermingsmaatregelen bieden maximale bestendigheid tegen sneeuw, regen en andere omgevingsinvloeden. Gezien deze veiligheidsschakelstrips geschikt zijn voor deurbreedtes tot 12 m, kunnen ze worden gebruikt op sectionaalpoorten, bijv. om grote transportvoertuigen of voertuigen van hulpdiensten door te laten. Geavanceerde elektronica met een beheerst transmissievermogen zorgt voor een hoge weerstand tegen windbelasting, zelfs bij gebruik op brede poorten. Dankzij de hoge mate van elektromagnetische immuniteit, blijft een betrouwbare werking te allen tijde gegarandeerd, zelfs wanneer de poort voor langere tijdspannes wordt gebruikt. Daarnaast biedt de ECO-variant van dit apparaat bijkomende energie-efficiëntie, door zijn zeer lage ruststroom (<< 2 mA) en het feit dat hij via op batterijen werkende radiomodules functioneert.
De ARGOS-eenwegsensor vormt de ideale oplossing voor schuifdeuren en sectionaalpoorten in commerciële of industriële toepassingen. Met zijn bijzonder compacte behuizing van slechts Ø 25 mm, kan hij volledig in het deurkader worden geïntegreerd, waardoor hij uitstekend beschermd is tegen schade en vandalisme. Dankzij zijn volledig ingegoten ontwerp met IP67-beschermingsgraad beschikt hij over een indrukwekkende duurzaamheid, zelfs bij gebruik buiten. Door zijn zeer groot detectiebereik tot 20 m met extra reikwijdte is de eenwegsensor ook geschikt voor gebruik op bijzonder brede schuifdeuren en sectionaalpoorten. De grote openingshoek van ± 10° garandeert een tijdbesparende inbedrijfstelling van de infraroodzender. Bovendien kunnen tot vier zendfrequenties worden geprogrammeerd, zodat het mogelijk is meerdere apparaten in elkaars nabijheid te monteren zonder dat deze elkaar verstoren; dit is bijzonder handig voor het detecteren van de rijrichting of meerdere voertuigen tegelijk.