Automatisch geleide voertuigen (AGV’s) vereisen een betrouwbare navigatie en veilige aansturing van bewegingen. De afzonderlijke bewegingsfasen van het voertuig kunnen worden geregistreerd met behulp van een reeks sensoren. Deze gegevens dienen als informatiebron voor het besturingssysteem van het voertuig. Meestal worden sensoren die voldoen aan functionele veiligheidsvereisten gebruikt om de richting van de beweging te detecteren. AGV’s worden in tal van toepassingsomgevingen ingezet: van traditionele fabriekshallen tot koelmagazijnen met lage temperaturen, maar ook buiten in uitdagende weersomstandigheden.
Het richtingsdetectiesysteem garandeert dat het voertuig bij opstarting in de juiste rijrichting wordt gedraaid. Het moet het besturingssysteem voorzien van de cruciale informatie die het nodig heeft om het voertuig veilig aan te sturen en een stabiele koers aan te houden, ongeacht het gewicht en de afmetingen van de lading. De richtingsdetectie moet betrouwbaar en veilig zijn, en mag niet worden beïnvloed door omgevingsomstandigheden. Dit is vooral belangrijk na initialisering van het voertuig of tijdens referentieritten om de rijrichting te controleren.
Inductieve veiligheidssensoren van de NSB- en NSN-series leveren betrouwbare gegevens voor richtingsdetectie. Deze gegevens worden gegenereerd door het bewaken van de veilige standvan de nokkenschakelaars op elke stuuras van het automatisch geleid voertuig. De sensor detecteert het metalen doelobject—de nokkenschakelaar—en zendt het overeenkomstige schakelsignaal naar het besturingssysteem. Dit voorkomt buitensporige stuurhoeken bij het vervoeren van zware ladingen, bijvoorbeeld. De sensoren zijn in staat om het doel te detecteren zonder dode zone, wat betekent dat geen minimumafstand vereist is. Detectie wordt niet beïnvloed door stof of vuil.
Technische Kenmerken
Voorbeeld voor NSN4-12GH45-2E2-V1-M1-S2D2:
De sensoren zijn beschikbaar in meerdere ontwerpen en met verschillende uitrustingsopties, zoals:
De apparaten zijn zeer compact en kunnen eenvoudig op het aandrijfsysteem van de AGV worden gemonteerd. Een gestandaardiseerde OSSD-interface en uitgebreide veiligheidsdocumentatie zorgen voor een snelle en veilige integratie. Bovendien voldoen de sensoren aan de functionele veiligheidsvereisten van PL d (EN ISO 13849-1) en SIL 2 (IEC EN 61508) normen. Uitvoeringen met een uitgebreid temperatuurbereik (40 °C tot +85 °C) en hoge beschermingsgraad (IP68/69) zijn eveneens verkrijgbaar. Standaard metalen doelobjecten volstaan—geen speciale codering vereist. De hoge karakteristieke veiligheidswaarden zorgen voor een eenvoudige integratie in het veiligheidscircuit en beperken het aantal normtesten tot één per jaar.