Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Ethernet-APL Is Klaar voor Implementatie

2023-07-06

Pepperl+Fuchs’ Ethernet-APL-Veldschakelaars Leveren de Infrastructuur voor een Succesvolle Schaalbaarheidstest bij Endress+Hauser


Pepperl+Fuchs’ Veldschakelaar in Ethernet-APL-Belastingstest

Ethernet-APL zorgt voor een snelle, digitale gegevensoverdracht met hoge bandbreedte over lange afstanden in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze eenvoudige toegang tot gegevens van veldapparaten kan procesautomatisering tot een nieuw efficiëntieniveau verheffen. De verwachtingen voor de nieuwe physical layer zijn dan ook hoog. Ethernet-APL heeft nu echter aangetoond dat het aan deze verwachtingen kan voldoen. Pepperl+Fuchs nam deel aan drie belastingstesten van een realistische Ethernet-APL-opstelling met componenten van verschillende fabrikanten. De succesvolle testen werden uitgevoerd door de instrumentatiefabrikant Endress+Hauser. De resultaten bevestigen dat Ethernet-APL in combinatie met PROFINET-technologie een ware doorbraak in industriële communicatie vertegenwoordigt.


Een Mijlpaal voor Ethernet-APL

De Succesvolle Testen Onderschrijven de Inzetbaarheid van PROFINET over APL

De belastingstesten werden ontworpen in overeenstemming met klantspecificaties om te bewijzen dat componenten van verschillende fabrikanten kunnen worden gecombineerd om een betrouwbaar en robuust systeem op basis van Ethernet-APL te creëren. De wereldwijde chemiereus BASF definieerde de vereisten van de klants gezichtspunt. Onder de hardwareleveranciers stond Endress+Hauser schouder aan schouder met Pepperl+Fuchs, Honeywell, ABB en Siemens. Er werd aangetoond dat hun componenten op harmonische wijze kunnen samenwerken.

De eerste test omvatte bijna 240 meetinstrumenten van Endress+Hauser, waaronder debiet-, druk-, temperatuur- en niveausensoren. Ze werden geïntegreerd in een systeem met 10 veldschakelaars van Pepperl+Fuchs en een besturingssysteem van Honeywell, allemaal gebruikmakend van Ethernet-APL en PROFINET. Voor de tweede en derde test leverden ABB en Siemens de besturings- en assetmanagementsystemen die naast de eerder geteste veldschakelaars en meetinstrumenten werden beproefd.



238 meetinstrumenten van Endress+Hauser werden geïntegreerd in een Ethernet-APL-systeem met veldschakelaars van Pepperl+Fuchs en besturings- en assetmanagementsystemen van Honeywell, ABB en Siemens.

De testresultaten waren doorslaggevend: Ethernet-APL kan onder realistische omstandigheden worden ingezet. De testgevallen werden uitgevoerd met maximale netwerkconfiguratie; de schaalbaarheid en fouttolerantie werden met succes geverifieerd. Alle relevante vereisten zoals totale netbelasting of omschakeltijden voor redundantie werden voldaan of verbeterd. Gerd Niedermayer, Senior E+I Engineering Manager bij BASF SE verklaart: „Na vijf jaren van nauwe samenwerking met onze partners op het gebied van Profinet over APL, is deze succesvolle test een belangrijke aansporing om deze technologie in onze nieuwe chemische fabrieken te implementeren. Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk maakte.”


“Open Integration”-Partnerprogramma Ondersteunt de Testen

Het “Open Integration”-partnerprogramma van Endress+Hauser verenigt verschillende fabrikanten die een gestroomlijnde interactie van hun aanvullende producten nastreven. De partners testen en documenteren de integratie van hun productassortimenten. Op deze manier tonen ze aan hoe digitalisering ten volle kan worden benut in procesautomatiseringstoepassingen. Jörg Reinkensmeier, hoofd van het Open Integration-partnerprogramma bij Endress+Hauser, stelt: „De testresultaten bewijzen dat Ethernet-APL in reële situaties kan worden ingezet. De componenten van verschillende fabrikanten werken vlot samen, en de systemen functioneren op betrouwbare wijze.”



Onderdeel van de FieldConnex®-portfolio, biedt Pepperl+Fuchs betrouwbare infrastructuur als basis van Ethernet-APL. De veldschakelaars, die voor de belastingstest werden gebruikt, ondersteunen tot 24 apparaataansluitingen. Robuuste behuizingen bevorderen installatie in explosiegevaarlijke omgevingen tot Zone 2/22.

Andreas Hennecke, hoofd Product Marketing Management in Pepperl+Fuchs’ afdeling Procesautomatisering, is heel tevreden met de resultaten van deze grootschalige belastingstest. „Ontwikkelingsteams voeren al jarenlang langetermijntesten uit op onze FieldConnex®-veldschakelaars, dus waren we er gerust in dat de opstelling tegen de uitdagingen opgewassen zou zijn. Het feit dat iedereen het zo goed deed in een dergelijke, realistische set-up heeft het potentieel om iedereen ervan te overtuigen de weg naar digitalisering op het gebied van procesinstallaties te bewandelen. Aan alle teamleden en partners: bedankt en gefeliciteerd met deze succesvolle Ethernet-APL-belastingstest!”


amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren

Ethernet-APL zorgt voor een ononderbroken gegevensoverdracht tussen alle hiërarchische niveaus. Kom meer te weten over deze baanbrekende technologie ...