Met de nieuwe Smart-Ex® 03 verheft Pepperl+Fuchs de digitalisering van processen in explosiegevaarlijke omgevingen tot een geheel nieuw niveau: De in Europa ontwikkelde 5G-smartphone combineert de volledige knowhow van de Pepperl+Fuchs-groep met die van haar dochterondernemingen ecom Instruments, deskundigen op het gebied van intrinsiekveilige, mobiele apparatuur, en Aava Mobile, specialisten in industriële tablets en draadloze technologieën. Daardoor beschikt hij over talrijke functies die aan alle mogelijke eisen van de industrie voldoen—van IP-telefonie (VoIP), programmeerbare knoppen, ‘wifi-only’-modus, diagnose en ondersteuning vanaf afstand tot de implementatie van de meest uiteenlopende Industrie 4.0-toepassingen.
De Smart-Ex® 03 zal worden gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen wereldwijd en kan worden ingezet op alle openbare en particuliere draadloze netwerken, alsook op commerciële campusnetwerken. Met zijn 5G-technologie en Wi-Fi 6 biedt de 6-inch Android-smartphone uitstekende prestaties naast flexibele inzetmogelijkheden.
Krachtige 5G-technologie zorgt voor hoge gegevensoverdracht met geringe vertragingen. Tegelijkertijd garandeert de technologie een nauwkeurige lokalisering van voorwerpen in het veld. Hierdoor is de Smart-Ex® 03 ideaal voor de uitvoering van service- en onderhoudstaken. De 5G-smartphone kan ook worden gebruikt om het interne, bijzonder veilige campusnetwerken te beschermen. Deze maken bedrijven onafhankelijk en bieden hen extra bescherming om te voorkomen dat gevoelige gegevens uitlekken. De 5G-smartphone biedt gebruikers dan ook een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid.
De veilige en betrouwbare werking van de Smart-Ex® 03 wordt niet enkel gegarandeerd door 5G, maar ook door de apparaattoezichtsfunctie. Het innovatieve apparaattoezicht van de Smart-Ex® 03 overtuigt met verhoogde zelfbewaking en vele andere UI- en UX-verbeteringen. Geavanceerde diagnose- en probleemverhelpingsmiddelen helpen IT- en apparaatbeheerders om gebruikers op efficiënte wijze te ondersteunen en bedrijfstijd te maximaliseren.
De Smart-Ex® 03 onderscheidt zich eveneens door zijn gebruikersvriendelijk ontwerp: Hij is extra handig, ergonomisch en uitgebalanceerd en tegelijkertijd comfortabel in gebruik.
Voor service en ondersteuning kunnen onze klanten terecht bij de internationale verkoops- en toepassingsspecialisten van de Pepperl+Fuchs-groep in meer dan 80 landen. Op basis van de reële ‘use cases’ van zijn klanten, ontwikkelde Pepperl+Fuchs innovatieve dienstverlenings- en oplossingsconcepten. Daarom bieden we een klantvriendelijk onderhoudscontract met een minimum looptijd van drie jaar.