Met haar R202-serie, biedt Pepperl+Fuchs een nieuwe portfolio van optische sensoren met een kubusvormig ontwerp. De sensoren, die over een rode LED en eenvoudige schakelfunctie met twee schakeluitgangen beschikken, richten zich op standaard functies. Dit leidt niet enkel tot maximale kostenefficiëntie, maar ook tot een eenvoudige productkeuze. Vijf functieprincipes zijn beschikbaar in een standaard behuizingsmodel: Eenwegsensoren, retroreflecterende sensoren, retroreflecterende sensoren voor de detectie van doorzichtige materialen, diffuse sensoren en diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking. De speciale variant voor de detectie van doorzichtige materialen en de eenvoudige, doch robuuste bevestigingsbeugel maken de serie ideaal voor toepassingen op het vlak van material handling.
De R202-serie werd ontworpen met de specifieke vereisten van material handling in gedachten. In de transporttechniek, moeten vaak met folie omwikkelde pallets worden gedetecteerd. Met hun reflecterende oppervlakken vormen zij vaak een uitdaging voor de gebruikte sensortechnologie. De retroreflecterende sensor voor de detectie van doorzichtige materialen werd speciaal ontworpen voor dergelijke, veeleisende taken: Hij werkt zonder dode zone en werd geoptimaliseerd voor het detecteren van glanzende, reflecterende voorwerpen.
Bovendien beschikken de sensoren van de R202-serie over geïntegreerde bussen van massief metaal. Met hun superieure mechanische stabiliteit laten ze hogere aanhaalmomenten toe in vergelijking met een directe montage op de plastic behuizing. Dit garandeert een betrouwbare en stabiele montage op lange duur—voor een robuust gebruik in material handling-toepassingen.
De combinatie van standaard bevestigingsgaten en -sleuven biedt flexibele montageopties, zowel horizontaal als verticaal. Dankzij de standaardgaten, kunnen de sensoren worden gecombineerd met alle in de handel verkrijgbare bevestigingsbeugels. Zo gebruikt de R202-serie hetzelfde bevestigingssysteem als Pepperl+Fuchs’ R201-serie. Als beide series in één installatie worden gebruikt, kunnen dezelfde bevestigingsaccessoires worden gebruikt, wat de installatie aanzienlijk versnelt en vereenvoudigt.
Bovendien is de R202-serie ook perfect geschikt voor toepassingen die wisselstroom (AC) vereisen. Alle modellen beschikken, indien nodig, over een AC/DC-voeding met een spanning van 24–240V. Dit maakt de sensoren geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals bijvoorbeeld in toegangsautomatisering of op de Amerikaanse markt. In vergelijking met standaard apparaten, zijn de AC-varianten van de R202-serie ook heel wat kleiner in afmeting. Dit betekent dat ze gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd, zelfs in kleine ruimtes.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.