Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

R2300 LiDAR-Sensor voor Hogesnelheidstoepassingen

2023-07-17

Pepperl+Fuchs biedt een nieuwe LiDAR-sensor met een scansnelheid van 100 Hz—ideaal voor hogesnelheidstoepassingen. De enkelvoudige R2300-scanner realiseert deze uitzonderlijk hoge scansnelheid door enkel op één niveau te scannen. De sensor biedt dezelfde indrukwekkende prestaties en kostenefficiëntie als de meervoudige scanners van de R2300-serie. Al deze scanners zijn gebaseerd op de door Pepperl+Fuchs ontwikkelde Pulse Ranging Technology (PRT).


Betrouwbare meetresultaten dankzij Pulse Ranging Technology

PRT is een verdere ontwikkeling van de klassieke “time-of-flight”-technologie die snelle en nauwkeurige meetresultaten levert met meer dan 250.000 uitgezonden laserpulsen per seconde. Deze methode blijft zelfs in wisselende omgevingsomstandigheden betrouwbare meetresultaten leveren. De zeer goede hoekresolutie van 0,1° en het kleine lichtpunt zorgen voor hoge nauwkeurigheid bij navigatie-, positionerings- en detectietoepassingen. Als kostenefficiënte LiDAR-sensor, vertegenwoordigt de R2300 een optimale prijs-prestatieverhouding.


Scanning op Eén Niveau voor een Hogere Scansnelheid

Met zijn vier scanvlakken is de meervoudige variant van de R2300 bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de nadruk op hoge betrouwbaarheid en procesveiligheid ligt, zoals botsingvermijding, palletdetectie of roboticatoepassingen. Bij de enkelvoudige variant gebeurt het scannen echter op één enkel vlak. Dit resulteert in een vier keer hoger scansnelheid, op 100 Hz, wat nieuwe toepassingsmogelijkheden in het hogesnelheidsbereik mogelijk maakt.

Zo kan de LiDAR-sensor bijvoorbeeld worden ingezet om het volume van vervoerde goederen op snel bewegende rollenbanen te bepalen. De sensor is eveneens ideaal voor de bewaking van materiaalranden en -doorhang: Met behulp van PRT kan op betrouwbare wijze worden gecontroleerd of het materiaal doorhangt. Tegelijkertijd zorgt de hoge hoekresolutie ervoor dat ook de positie van de materiaalranden kan worden geverifieerd. Door zijn scansnelheid van 100 Hz is de sensor ook geschikt voor gebruik met snelle regelkringen.



Dankzij zijn hoge scansnelheid is de enkelvoudige scanner geschikt voor hogesnelheidstoepassingen.

Flexibele Aanpassing aan de Toepassing

Alle LiDAR-sensoren van de R2300-serie kunnen makkelijk aan verschillende toepassingen worden aangepast: Naast de laserafstandsmeter is er een schakelbare, zichtbare puntlaser geïntegreerd, waarmee de apparaten nauwkeurig kunnen worden uitgelijnd zonder andere hulpmiddelen. De meethoek van 100° kan worden verkleind om het scanbereik aan de specifieke toepassing aan te passen. Door zijn compacte bouwvorm kan hij zelfs in de krapste ruimtes worden gemonteerd.


Highlights van de R2300-Serie LiDAR-Sensoren

  • LiDAR-sensoren met Pulse Ranging Technology (PRT) voor hogere nauwkeurigheid en storingsbestendigheid
  • Zeer goede hoekresolutie en klein lichtpunt voor maximale precisie bij navigatie-, positionerings- en detectietoepassingen
  • Schakelbare, duidelijk zichtbare puntlaser voor nauwkeurige uitlijning en inbedrijfstelling van de sensor
  • Meervoudige scanner voor meer betrouwbaarheid en kostenefficiëntie in 3D-toepassingen
  • Enkelvoudige scanner met scansnelheid van 100 Hz voor voorwerpdetectie in hogesnelheidstoepassingen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Meten in 3D of op hoge snelheid: De R2300-serie biedt de geschikte LiDAR-sensor voor elke uitdaging. Meer informatie over de voordelen, de technologie en de toepassingsmogelijkheden...