Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Oplossing gevonden? De oplossing van het raadsel uit e-news nr. 3 van juli 2023

2023-07-19

Hoe kan ik de oppervlakte van mijn terras vergroten?

Building a terrace
Hoe de oppervlakte van het terras vergroten?

Een man beschikt over een vierkant terras met een oppervlakte van 64 vierkante meter. Op elke hoek staat een antieke lantaarnpaal.

Omdat hij graag veel tijd op zijn terras doorbrengt, wil hij de oppervlakte ervan vergroten. Hij wil echter wel de vierkante vorm ervan behouden, en idealiter zou geen van de lantaarnpalen moeten worden verplaatst of verwijderd. Omdat de huidige locatie maximaal zonlicht opvangt, wil hij het terras ook niet naar ergens anders in de tuin verleggen. Het centrum van het terras zou zich bovendien nog steeds even ver van alle lantaarnpalen moeten bevinden. Wat is de maximale oppervlakte waartoe hij zijn terras kan uitbreiden?


Oplossing


De oppervlakte van het terras kan worden vergroot tot een maximum van 128 vierkant meter als het centrum ervan even ver van alle lantaarnpalen moet blijven liggen. Als het terras met twee diagonale lijnen wordt versneden, kan eenzelfde driehoek worden toegevoegd aan elke rechte zijde van het vierkant.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.