Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Grenswaardedetectie voor toepassingen bij farmaceutische vaten

Vlotterschakelaar en intrinsieke veiligheidsbarrière voor niveaudetectie

De toepassing

Een klant had een project om een doseerproces te controleren voor een nieuw farmaceutisch product dat deel uitmaakte van het COVID-19-vaccin. De toepassing bevond zich in een gevaarlijke omgeving en een deel van het project bestond uit het controleren van het afvalwaterniveau in een vat. De bedoeling was om het niveau van het vat terug naar de controller te sturen om het niveau tussen twee punten te behouden. De continue controle werd uitgevoerd door het wegen van het vat om het gemiddelde niveau naar de controller te sturen. We merkten op dat het vat geen waarschuwing bij hoog niveau gaf als de spanningsmeter of de pomp van het vat het niet deden, waardoor het vat zou kunnen overstromen. 


Het doel

De uitdaging bij deze toepassing was de projectmanager een betaalbare en betrouwbare oplossing bieden om te voorkomen dat het vat overstroomt tijdens abnormale werking in een explosiegevaarlijke omgeving. De niveaudetectiemethode kon niet vertrouwen op geleidbaarheid, want het afvalwater was soms gedestileerd water, wat de capacitatieve sondes niet konden meten. Ook kon de bovenste laag bedekt zijn met dicht schuim, waardoor ultrasone en sommige radartechnologieën onbetrouwbaar zouden kunnen zijn. 


De oplossing

Intrinsieke veiligheidsbarrières
Intrinsieke veiligheidsbarrières

De meest betrouwbare en goedkope oplossing voor de toepassing waren de KCD2-SR-EX2 intrinsieke veiligheidsbarrière en de LFL1-CK-N-CSM5-serie vlotterschakelaar van Pepperl+Fuchs. Meerdere vaten moesten daarvoor worden uitgerust. Bij een storing van de continue niveaumethode of een storing van het pompsysteem waarschuwt de LFL1 vlotterschakelaar de bediener via de intrinsieke veiligheidsbarrière voor de alarmoverstroomstatus voordat het vat overstroomt.

De klant koos ons voor deze oplossing omdat ze de benaderingssensoren, de intrinsieke veiligheidsbarrières en de overdruk- en drukregelingscomponenten, evenals de HMI-producten voor de besturingskast en intrinsieke beveiliging al hadden geïnstalleerd bij eerdere projecten met betrekking tot de toepassing. We informeerden hen over de kans op overstromen bij deze toepassing en boden een snelle, volledige en voordelige oplossing aan die bestond uit een intrinsieke veiligheidsbarrière en een vlotterschakelaar.


LFL1 Vlotterschakelaar
LFL1 Vlotterschakelaar

Technische kenmerken

  • Kwikvrije, voordelige vlotterschakelaar voor de detectie van de meeste vloeistoffen
  • Verschillende vlotter- en kabelmaterialen voor de meeste corrosieve vloeistoffen
  • Met kogel of vlotter afhankelijk van de dichtheid van het materiaal
  • Uitgangen beschikbaar als contact, PNP en NAMUR
  • Accessoires beschikbaar voor eenvoudige installaties

De voordelen

De LFL vlotterschakelaar is een eenvoudige en goedkope oplossing voor de detectie van het minimum- of maximumniveau in een tank of vat. Hij zorgt voor redundantie wanneer andere methodes voor niveaudetectie niet werken. In combinatie met de intrinsieke, beveiligde schakelversterker van Pepperl+Fuchs biedt hij een eenvoudige en goedkope oplossing voor niveaudetectie in explosiegevaarlijke omgevingen.


In één oogopslag

  • Goedkope oplossing voor de detectie van het minimum- of maximumniveau van een farmaceutisch vat
  • Ex-niveaudetectie beschikbaar wanneer het is aangesloten op de intrinsieke veiligheidsbarrière van Pepperl+Fuchs
  • Betrouwbare oplossing om te voorkomen dat het vat overstroomt tijdens abnormale werking

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.