Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Meer transparantie in de fabriek—Pepperl+Fuchs presenteert een productstudie voor radiogestuurde bewaking van handbediende kleppen

2023-10-19

WILSEN.valve
De productstudie van WILSEN.valve geeft een eerste kijk op de vele voordelen van gespecialiseerde M&O-sensortechnologie voor het controleren van handbediende kleppen.

Pepperl+Fuchs toont voor het eerst hoe operators van uitgebreide en gediversifieerde bedrijven een uitgebreid en uiterst betrouwbaar overzicht van alle handbediende kleppen kunnen verkrijgen die op een rendabele manier in het bedrijf werden geïnstalleerd op de DIAM & DDM-beurs in Bochum (8 en 9 november 2023, stand FF 34) en de SPS-beurs in Neurenberg (14 t/m 16 november 2023, hal 7A, stand 411). De productstudie van WILSEN.valve geeft geïnteresseerden een exclusieve kijk op M&O-sensortechnologie (Monitoring&Optimization) voor het controleren van handbediende kleppen.


Technologieën effectief combineren

De WILSEN.valve-oplossing van de experten in industriële sensoren uit Mannheim bevat een centrale unit op batterijen (WILSEN). Afhankelijk van het kleptype en de specifieke toepassingsvereisten kunnen verschillende types NAMUR- of 2-draadse DC-vermogenssensoren van Pepperl+Fuchs' uitgebreide en beproefde portfolio worden aangesloten op deze unit. Deze sensoren, die aanzienlijk robuuster zijn dan de oplossingen die momenteel beschikbaar zijn op de markt, kunnen gemakkelijk aangesloten worden op de centrale unit via standaard M12-aansluitingen. Het daadwerkelijke doorsturen van de klepstand naar het hoger gelegen vermogensbeheersysteem of naar het internet-der-dingenplatform (IoT) kan dan helemaal wireless verlopen: De terugkoppeling van de klepstand die al door de central unit is voorbereid, wordt doorgestuurd naar het gewenste doelsysteem over meerdere kilometers via radio volgens de internationaal erkende LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)-standaard. Visualisaties, waarschuwingen en downstreammaatregelen kunnen ter plaatse worden geactiveerd.

Aanvullende diagnosegegevens en een hoog gebruikersgemak

Dankzij de krachtige batterij van de centrale units en het lage energieverbruik van de aangesloten NAMUR- en de 2-draadssensoren van Pepperl+Fuchs, werkt het WILSEN.valve-systeem jarenlang zonder dat er onderhoud nodig is. Het biedt daarom een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor klepbewaking en kan ook eenvoudig achteraf worden ingebouwd in bestaande systemen. Naast de actuele positieterugkoppeling is het ook mogelijk om diagnostische gegevens van de sensoren (bijv. lijnstoring of kortsluiting) en aanvullende informatie van de centrale eenheid (bijv. GPS-locatie, batterijstatus of temperatuur) over te dragen. De parametrisering wordt rechtstreeks uitgevoerd op de installatielocatie met de WILSEN smartphone-app via Bluetooth of op afstand in het LoRa-network via een downlinkkanaal.

Continu overzicht van looptijd van batterijen

Pepperl+Fuchs biedt een gratis online calculator voor de looptijd van batterijen voor het WILSEN-systeem om de batterijprestaties nog meer te optimaliseren. Deze tool helpt gebruikers de verwachte levensduur van de batterij van hun WILSEN.valve-oplossing te berekenen op basis van een aantal parameters. Deze omvatten de locatie (binnen en buiten), meting en zendfrequentie, en de kwaliteit van het LoRaWAN-netwerk op de gebruikslocatie.

Hopelijk tot ziens

Geïnteresseerden zijn welkom in Bochum en Neurenberg om vertrouwd te raken met de productstudie van WILSEN.valve. De Pepperl+Fuchs-experts kijken al uit naar uw bezoek:

DIAM & DDM, Bochum, 8-9 november 2023, stand FF 34

SPS, Neurenberg, 14-16 november 2023, hal 7A, stand 411

Uw Persoonlijk Beursticket


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.