Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Nog meer flexibiliteit met nieuwe opties voor de VisuNet FLX-serie

2023-10-31

Groter temperatuurbereik en optionele RFID-lezer

VisuNet FLX series
Het VisuNet FLX HMI-platform wordt nog flexibeler.

Het modulaire VisuNet FLX HMI-platform van Pepperl+Fuchs staat voor maximale flexibiliteit. Zowel Remote als Direct Monitor, industriële of box-pc: De serie biedt verschillende HMI-systemen voor een breed assortiment toepassingen en installatievereisten in ATEX/IECEx Zone 2/22, NEC 500 Div 2 en niet-explosiegevaarlijke zones. Dankzij het modulaire "one-fits-all"-ontwerp is een nauwkeurige configuratie van uw HMI-oplossing mogelijk, en kan deze eenvoudig en snel ter plaatse worden aangepast. Pepperl+Fuchs breidt de VisuNet FLX-serie uit met twee nieuwe opties, waardoor ze nog flexibeler wordt.


Naar buiten: Groter temperatuurbereik en meer bescherming tegen weersinvloeden

Pepperl+Fuchs biedt nu de mogelijkheid om het modulaire HMI-platform buiten te gebruiken. Naast de beproefde roestvrijstalen behuizing is nu een nieuwe aluminium behuizing verkrijgbaar voor de apparaten van de VisuNet FLX-serie. Dit betekent dat de serie ook kan worden gebruikt bij grotere temperatuurbereikenvan -20 °C tot +50 °C en buiten. De robuuste aluminium behuizing biedt niet alleen een optimale warmteafvoer, maar ook een hoge weerstand. Om altijd een goede leesbaarheid te verzekeren, zelfs in omstandigheden met zeer helder licht, zijn de apparaten van de serie uitgerust met een optisch gebonden display. Met de nieuwe aluminium behuizing kunnen indien nodig extra zonneschermen bevestigd worden op de zijkanten, de bovenrand en de achterkant. Deze bieden ook bescherming tegen regen en andere omgevingsomstandigheden. Met deze verbeteringen trotseert de VisuNet FLX-serie moeilijke omgevingsomstandigheden en kan ze ook buiten worden gebruikt.



Nu ook voor buitengebruik: De VisuNet FLX-serie met nieuwe aluminium behuizing.

Gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Net zoals de roestvrijstalen versie, is het nieuwe VisuNet FLX-productassortiment met aluminium behuizing goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Het is Pepperl+Fuchs gelukt om het certificatieproces voor ATEX/IECEx Zone 2/22 en NEC 500 Div 2 in samenwerking met de certificeringsinstantie UL Solutions Germany net op tijd voor de productlancering te voltooien. Op de SPS-beurs van 2023 in Neurenberg, Duitsland, heeft Thomas Krömer, Account Manager bij UL Solutions in Frankfurt, de Ex-certificaties aan het Pepperl+Fuchs-team plechtig overhandigd. "We zijn blij dat we na een intensieve samenwerking en uitgebreide tests nu eindelijk hier op de handelsbeurs officieel de certificaties aan Pepperl+Fuchs kunnen overhandigen," zei Krömer. Pepperl+Fuchs en UL hebben het nieuwe product samen aan grondige tests onderworpen. "Dankzij de nauwe samenwerking en coördinatie tussen Pepperl+Fuchs en UL Frankfurt, is het ons gelukt onze strakke planning aan te houden, en we zijn verheugd dat we dit project op tijd hebben kunnen voltooien," aldus Michael Marshall-Brusius, Hoofd van de HMI Innovatie-unit van Pepperl+Fuchs.


Officiële voorstelling op de SPS (van links naar rechts): Mirko Bautz, Regional Vice President Centraal-, Oost- en Zuid-Europa UL, Paweł Stankiewicz, Engineering Manager UL, Björn Seitz, Senior Sales Manager Europa UL, Michael Marshall-Brusius, Hoofd van de Pepperl+Fuchs HMI-innovatie-unit, Thomas Krömer, Account Manager UL, Dr. Marc Seißler, Hoofd van Product Management HMI en Dominik Gebhardt, Hoofd van Hardware Development HMI.

Meer veiligheid en efficiëntie met RFID

De RFID-lezer kan direct worden ingebouwd in de behuizing of kan worden aangesloten als een externe module.
De RFID-lezer kan direct worden ingebouwd in de behuizing of kan worden aangesloten als een externe module.

Om onbevoegde toegang tot het procescontrolesysteem te voorkomen, is de gebruikersauthenticatie met RFID-kaarten of tags zeer nuttig. Zo kunnen aanmeldingsgegevens efficiënter worden ingevoerd. Naast de optie om RFID-lezers in de VisuNet FLX-serie te gebruiken als een extern randapparaat, is er nu ook de optie om een RFID-lezer direct in de behuizing te integreren. Daarom ontvangen gebruikers het volledige pakket van één bron en kunnen ze de gebruikersauthenticatie in hun fabriek niet alleen veiliger maar ook efficiënter maken.


De perfecte combinatie: VisuNet RM Shell 6

De VisuNet FLX Remote Monitors zijn uitgerust met de nieuwste generatie firmware VisuNet RM Shell 6. De software, die gebaseerd is op Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021, biedt toegang tot het procescontrolesysteem of het Manufacturing Execution System (MES) via standaard Ethernet-technologie, en maakt procesgegevens op een eenvoudige, snelle en veilige manier beschikbaar. Dankzij de laatste Windows-beveiligingsfuncties en geïntegreerde veiligheidsmechanismen, garandeert de firmware voor remote monitors en box thin clients een maximale veiligheid. Met de VisuNet Control Center software-uitbreiding kunnen gebruikers hun thin clients gemakkelijk beheren vanaf een centraal workstation en zich zo lange, vaak moeizame verplaatsingen naar de werkvloer besparen.



Innovatieve HMI-firmware: VisuNet RM Shell 6 met VisuNet Control Center software-uitbreiding biedt een efficiënt beheer van thin clients.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

VisuNet FLX-platform

Ontdek het nieuwe VisuNet FLX-platform voor uiterst flexibele workstations en controlesystemen voor operators.