Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Krachtige modulaire overspanningsbeveiliging met standaarddetectie: M-LB-4000

2023-11-20

Inplugbaar overspanningsbeveiligingssysteem voor signaalcircuits

M-LB-4000 surge protection system

Pepperl+Fuchs voegt de krachtige M-LB-4000 toe aan zijn portfolio van overspanningsbeveiligingssystemen. Het tweedelige systeem is gebaseerd op een modulair ontwerp dat bestaat uit een basismodule en een beveiligingsmodule. De laatste bevat de hele beveiligingsfunctie. Dankzij de modulariteit van de M-LB-4000 zijn de installatie en het onderhoud eenvoudig en gemakkelijk. De basismodules worden gemonteerd op een standaard 35 mm DIN-rail en de beveiligingsmodules kunnen moeiteloos worden aangesloten op de basismodules. Dat betekent dat de M-LB-4000 geen installatiegereedschap vereist en apparaten ook vervangen kunnen worden tijdens het bedrijf zonder de bestaande bedrading te verstoren. Wanneer de basismodule in de montagepositie blijft, kan de beveiligingsmodule eenvoudig worden verwijderd en vervangen. Een onderbreking van het signaalcircuit wordt vermeden door de innovatieve mechanismen in de basismodule.

De loop-uitschakelfunctie van de M-LB-4000 zorgt ook voor geïsoleerde tests en loop-checks tijdens inbedrijfstelling en onderhoud van het systeem. Hiervoor dient de beveiligingsmodule alleen maar worden losgekoppeld, 180° gedraaid en daarna opnieuw worden aangesloten. De geïntegreerde uitschakelfunctie onderbreekt dan automatisch het circuit, waardoor het personeel veilig kan werken aan het signaalcircuit.


Smal en Smart

De modules van het M-LB-4000 overspanningsbeveiligingssysteem met een breedte van 6 mm zijn erg compact en nemen weinig ruimte in beslag in de bedieningskast. Ondanks zijn smalle ontwerp heeft de M-LB-4000 een hoge functionaliteit: naast betrouwbare beveiliging tegen overspanning biedt het systeem continue zelfbewaking. Elke module heeft een statusweergave aan de voorkant die op elk moment de status weergeeft. Een tweedelige foutstatusmodule kan ook verschillende overspanningsbeveiligingsmodules controleren en foutmeldingen doorsturen naar de controlekamer. Op die manier kunnen storingen op afstand worden gedetecteerd en onmiddellijk worden opgelost.

Het nieuwe M-LB-4000 overspanningsbeveiligingssysteem is beschikbaar als intrinsiek veilige variant voor explosiegevaarlijke omgevingen en zonder intrinsieke beveiliging voor niet-explosiegevaarlijke omgevingen. Dankzij het temperatuurbereik van -40 °C tot +80 °C kan hij gebruikt worden in een groot aantal toepassingen. Bijgevolg beveiligt de M-LB-4000 op betrouwbare manier de signaalcircuits tegen schade veroorzaakt door overspanningen en draagt zo bij tot een grotere beschikbaarheid van de fabriek in alle bedrijfstakken. 


Highlights van de M-LB-4000

  • Eenvoudige vervanging dankzij inplugbare modules
  • Beveiligingsfunctie in de vervangbare beveiligingsmodule
  • Verwisselbaar tijdens bedrijf zonder onderbreking van het signaalcircuit
  • Loopuitschakelfunctie voor eenvoudig onderhoud en inbedrijfstelling
  • Compacte breedte van slechts 6 mm
  • Continue zelfbewaking met statusweergave
  • Wereldwijd gecertificeerd

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Montage overspanningsbeveiliging

Het nieuwe overspanningsbeveiligingssysteem M-LB-4000 biedt een betrouwbare diagnose, een eenvoudige bediening en een ruimtebesparend behuizingontwerp. Meer informatie hier!