Voor de vervollediging van het constant evoluerende tablet-portfolio lanceert Pepperl+Fuchs in continue samenwerking met Samsung de Tab-Ex® 04 Pro DZ2/22. 's Werelds eerste 5G Android-tablet met een 10-inch scherm is het mobiliteitsapparaat van de volgende generatie voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen Zone 2/22 en Div. 2.
Het robuuste toestel is gebaseerd op het succes van het toestel van de vorige generatie, met enkele indrukwekkende updates.
Het hart van de nieuwe Tab-Ex 04 Pro is de krachtige Qualcomm SM7325-2-AB Octa-Core 4x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz-processor met 4 GB RAM of 6 GB RAM, afhankelijk van het model. Deze biedt voldoende rekenvermogen om de hogere gegevenstransmissiesnelheid volledig te benutten. Naast het interne geheugen van 128 GB kan de opslagcapaciteit van 512 GB met een externe microSD-kaart worden uitgebreid tot 1 TB. Het toestel is verbeterd met de 5G- en Wi-Fi® 6E-verbindingstechniek, biedt de nieuwste mogelijkheden in datasnelheden en functionaliteit. De versie voor de Amerikaanse markt biedt ook connectiviteit voor LTE Band 48, om particuliere LTE-netwerken te ondersteunen.
Een krachtige, vervangbare 7600 mAh-batterij met pogo pin voor de voedingsspanning, gegevenstransport en gebruikstijden tot 15 uur maken de Tab-Ex® 04 Pro DZ2/D2 betrouwbaar voor gebruik in het veld. De Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 voldoet aan de MIL STD-810H-norm en biedt de IP68-beschermingsgraad. Bovendien garanderen het Samsung Knox-veiligheidsplatform en het meest recente Android-besturingssysteem een maximale gegevens- en toestelbeveiliging.
De nieuwe 10-inch Android-tablet wordt geleverd met een gestroomlijnd en licht ontwerp en biedt een grotere helderheid met een 550-nit scherm. Net zoals op de vorige tablet is het 10-inch multitouch-scherm het grootste scherm in zijn klasse, dat bovendien ook kan worden bediend met handschoenen en met de Samsung S-pen.
Een andere indrukwekkende functie van de Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 is de beschikbare DeX-modus (Desktop Experience). In deze modus past het toestel zich aan voor gebruik met grotere monitors. Voeg een muis en een toetsenbord toe voor een desktop- of laptopbeleving. Zo kunnen mobiele werknemers gebruikmaken van één toestel voor zowel onderweg als op kantoor. Met de GoogleAR Core kunnen toepassingen van augmented reality worden geïntegreerd, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor het onderhoud van systemen op afstand. Individueel programmeerbare knoppen verbeteren de persoonsbeveiliging en bieden extra veiligheid in het veld.