De noordwestelijke kust van Australië staat bekend om zijn olie- en gasvoorraden. De aanwezige grondstoffen worden via offshore productieplatformen aangeboord en via pijpleidingen aan land gepompt. De procesbesturingssystemen die hiervoor worden gebruikt, worden niet alleen blootgesteld aan de extreem hoge temperaturen, maar ook aan de constante effecten van zoute zeelucht.
De klant, het globale energiebedrijf dat daar gevestigd was, had aansluitkasten met IECEx-certificering nodig voor de bedrading die op lange termijn bestand moest zijn tegen de veeleisende omgevingsomstandigheden. Er werd gezocht naar een oplossing om de maandelijkse testen van de volledige bedrading te vereenvoudigen en de daarmee gepaard gaande tijd en kosten aanzienlijk te verminderen.
Bij het ontwikkelen van een oplossing die aan de speciale vereisten van de toepassing voldeed, moest Pepperl+Fuchs niet alleen voldoen aan de vereisten voor explosiebescherming, maar moest de oplossing ook bestand zijn tegen extreme corrosieweerstand. Bovendien moest er een manier worden gevonden om de vereiste tests zonder veel moeite en op regelmatige tijdstippen uit te voeren.
Om de kabelverbindingen te controleren, was het voordien noodzakelijk om elke afzonderlijke aansluitkast te openen en weer te sluiten. Dit betekende dat de bestaande certificering niet langer geldig was en het was tijdrovend en kostelijk om opnieuw te testen en te bewijzen dat de explosiebeveiliging nog steeds in orde was.
Pepperl+Fuchs heeft in samenwerking met de klant aansluitkasten ontwikkeld die speciaal ontworpen zijn voor dergelijke toepassingen. Ze zijn gekend als GR.CSW. Ze zijn vervaardigd uit met glasvezel versterkt polyester (GRP), een extreem weerbestendig, duurzaam en kosteneffectief materiaal. Een speciale functie van de kast is het geïntegreerd kijkvenster, dat is voorzien van een beschermklep die op een betrouwbare manier wordt gesloten met een veer. De kasten zijn IECEx-gecertificeerd en zijn geschikt voor installaties die moeten voldoen aan alle standaard explosieveilige vereisten.
Het energiebedrijf koos voor Pepperl+Fuchs omdat het een partner nodig had die nauw kon samenwerken met het personeel ter plaatse om een oplossing op maat te ontwikkelen voor de veeleisende vereisten en die de verwachtingen van de markt overtrof. Dit werd ook nog ondersteund door de wereldwijde verkoopteams en technische ondersteuningsteams. Pepperl+Fuchs stelde de klant in staat om een IECEx-gecertificeerde behuizing te ontwikkelen die de toekomstige inspectiekosten aanzienlijk verlaagt dankzij het doordachte, praktische concept.
Het kijkvenster biedt een praktische en eenvoudige oplossing die doorslaggevende voordelen wat betreft kosten en tijd biedt bij het inspecteren van het elektrische systeem. Dankzij visuele inspectie van de toestand van de elektrische aansluitingen hoeft de aansluitkast niet meer worden geopend. Dit elimineert de tijdrovende hercertificering en het volledige inspectieproces wordt daardoor voltooid in enkele minuten. De aansluitkast is ook extreem robuust en is daarom bestand tegen de speciale werkingsomstandigheden van een petrochemische fabriek dichtbij de zee.