Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Pepperl+Fuchs presenteert de nieuwe Tab-IND-serie van industriële tablets voor Non-Ex-toepassingen

2024-04-10

Aangepaste tablet-oplossingen voor de intralogistiek, productie en automobielindustrieën, en ook voor buitengebruik

Tab-IND industrial tablet series
De op Windows gebaseerde toestellen van de Tab-IND-serie zijn verkrijgbaar met een 8-inch- en 10-inch-display.

Naast de continu groeiende portfolio van enterprise mobility, introduceren Pepperl+Fuchs en Aava Mobile Oy, de Finse dochteronderneming van het bedrijf, een serie robuuste tablets in overeenstemming met MIL-STD-810H voor gebruik in de industrie. De gestroomlijnde op Windows gebaseerde toestellen in de Tab-IND-serie zijn verkrijgbaar met een 8-inch en 10-inch display, en bieden talloze aanpassingsopties en een uitgebreid assortiment accessoires.


Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid als topprioriteit

De industriële tablets kunnen, zowel wat betreft het formaat als de functies, worden aangepast aan klant- en toepassingsspecifieke vereisten in overeenstemming met het build-to-order-principe. Tab-IND-toestellen zijn uitgerust met een 13 MP-camera en een heldere display met 700 en 800 cd/m², die ook kan worden bediend met een pen of handschoenen. Dankzij het grote temperatuurbereik van -20 ... +50 °C zijn de tablets net zo geschikt voor industrieel gebruik als voor buitentoepassingen in moeilijke omgevingen.

Alle toestellen van de Tab-IND-serie ondersteunen standaard de meest recente normen voor mobiele communicatie, zoals Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G of LTE en zijn op het gebied van veiligheid indrukwekkend over de gehele lijn: naast een vingerafdruksensor voor snelle authenticatie is er ook een NFC-lezer (Near Field Communication) voor contactloze gegevensoverdracht opgenomen in het voorgedeelte van het scherm. In combinatie met de grote display kan de NFC-module worden gebruikt voor veilige toegang en identiteitscontrole voor beschermde gebieden en systeemonderdelen.

De Push-to-Talk over Cellular-functie (PoC) en een individueel programmeerbare knop vervolledigen de reeks functies.


Klaar voor gebruik in intra- en transportlogistiek

Extra accessoires zoals het compatibele scannerframe breiden de functionaliteit van de tablet uit voor het scannen van barcodes, het volgen van transporten en het verzamelen van goederen in magazijnen. Met deze functies is de Tab-IND ideaal uitgerust voor wereldwijd gebruik in de intra- en transportlogistiek. Als gevolg van de smart back-functie op de achterzijde van het toestel kunnen gebruikers extra accessoires toevoegen aan de tablet, zoals een externe batterij om de gebruiksduur te verlengen of speciale houders. Er kunnen ook klantspecifieke uitbreidingen van het assortiment van functies worden geïmplementeerd, op basis van de smart back-technologie, bijvoorbeeld de toevoeging van communicatie-interfaces zoals Industrial Ethernet of IO-Link.

Bovendien is er een IO-laadstation voor gebruik met externe toestellen en displays beschikbaar, zodat gebruikers in de mobiele - of desktopmodus kunnen werken.



De tab-IND industriële tablets zijn ideaal voor gebruik in de intralogistiek.

Gegarandeerde service en beschikbaarheid op lange termijn

Pepperl+Fuchs besteedt bijzondere aandacht aan de speciale uitdagingen van industriële bedrijven. Naast de keuze uit verschillende displayformaten, functies en accessoires, worden de beschikbaarheid van het toestel op lange termijn (ten minste 5 jaar) en regelmatige software-updates gegarandeerd.

Een complete service in de respectievelijke nationale taal is onze hoogste prioriteit. Vooral voor bedrijven die tablets gebruiken in industriële omgevingen en in explosiegevaarlijke omgevingen, is het een voordeel om alle toestellen van één bron te kunnen verkrijgen.


Europese ontwikkeling en expertise

De ontwikkeling, het ontwerp en de productiecontrole worden in Europa uitgevoerd door Aava Mobile, een dochteronderneming van Pepperl+Fuchs, met hoofdkantoor in Oulu, Noord-Finland. Aava Mobile heeft vele jaren expertise in de ontwikkeling en productie van industriële tablets, die voornamelijk door bekende leveranciers op de markt worden gebracht als OEM-producten. De nieuwe serie vult de bestaande portfolio van mobiele toestellen van de serie robuuste Tab-Ex- en Smart-Ex-modellen voor explosiegevaarlijke omgevingen aan. Pepperl+Fuchs kan dus ook zijn expertise verder combineren en klanten complete systeemoplossingen en services aanbieden via één bron.


Hoogtepunten van de Tab-IND-tablets

  • De op Windows gebaseerde gestroomlijnde toestellen van de Tab-IND-serie zijn verkrijgbaar met displayformaten van 8 en 10 inch
  • Alle toestellen ondersteunen standaard de meest recente mobiele communicatienormen, zoals Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G of LTE
  • Met een IO-laadstation kunnen gebruikers in de desktopmodus werken
  • Klanten kunnen kiezen uit een uitgebreid assortiment van accessoires en profiteren van een beschikbaarheid van toestellen op lange termijn (ten minste 5 jaar) en regelmatige software-updates

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.