Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Nieuwe universele galvanische barrière voor analoge signalen: HiC2422

2024-04-02

SMART transmittervoeding en current driver

HiC2422 Intrinsic Safety Barrier

Pepperl+Fuchs breidt zijn portfolio met universele galvanische barrières uit met de HiC2422 intrinsieke veiligheidsbarrière. De nieuwe module heeft twee vrij te configureren kanalen voor analoge signalen, wat betekent dat deze gebruikt kan worden als SMART transmittervoeding voor tweedraadse transmitters en als een current driver voor kleppositieregelaars. Deze dubbele functionaliteit vermindert voorraadvereisten en verzekert de eindgebruiker kostenbesparingen.


Twee functies, één toestel

Positieregelaars zorgen ervoor dat de klepactuator in een positie wordt gezet zoals gespecificeerd door het besturingssysteem. Ze zijn vaak uitgerust met analoge positiefeedbacksensoren, waarvan de feedback bevestigt dat de specificatie van de positie is bereikt. Deze positiefeedbacksignalen worden gewoonlijk geleverd als 4 … 20 mA-signalen en leveren feedback aan het besturingssysteem. Voordien was een aparte isolatormodule vereist voor de input en output van signalen. Met de nieuwe HiC2422 kunnen deze twee functies worden gebruikt in één toestel.

De module kan worden bediend aan de besturingszijde in de stroomsink- of stroombronmodus, die gemakkelijk kunnen worden geselecteerd via DIP-schakelaars aan de zijkant van de module. Dit breidt het bereik van besturingssystemen waarmee het toestel kan worden gebruikt aanzienlijk uit. De HiC2422 is de enige configureerbare2-kanaalse module voor AI- en AO-signalen op de markt, wat betekent dat het gebruikt kan worden voor verschillende toepassingen in het geval van veranderingen in de installatie en dat het klanten kostenbesparingen en zekerheid van investering biedt.


Dun, slim en wereldwijd gecertificeerd

De 12,5 mm dunne module met twee kanalen is uiterst compact met een pakkingsdichtheid van 6 mm/kanaal en bespaart op waardevolle ruimte in de schakelkast. Dankzij de wereldwijde certificeringen (ATEX, IECEx, UL) kan de HiC2422 wereldwijd worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -40 °C ... +70 °C. Met certificering tot SIL 2 (SC 3) volgens IEC/EN 61508, is hij geschikt voor veiligheidstoepassingen in overeenstemming met SIL 2 en zelfs tot SIL 3 bij redundant gebruik.

Als onderdeel van ons H-systeemplatform is de HIC2422 gemonteerd op een aansluitklemmenplaat met veel opties voor connectiviteit voor een scala aan besturingssystemen. Overeenkomstige apparaten zijn ook verkrijgbaar in het portfolio van het K-systeem, wat een DIN-railmontageoplossing is. De KCD2-SCS-Ex2 zijn een galvanische barrière voor intrinsiekveilige signalen en de KCD2-SCS-2 voor signalen van de niet-explosiegevaarlijke gebieden.



De HIC2422 is gemonteerd op een moederbord met veel opties voor connectiviteit voor een scala aan besturingssystemen.

Hoogtepunten van de HiC2422

  • Universeel 2-kanaals analoog toestel in ruimtebesparende 12,5 mm behuizing
  • Eén toestel voor analoge input- en outputsignalen; gemixte AI/AO-modus mogelijk
  • Internationale goedkeuring voor intrinsieke veiligheid (ATEX, IECEx, UL)
  • Voor veiligheidstoepassingen tot SIL 2 (SC 3)
  • Bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C … +70 °C

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Transmittervoedingen

De gegevensbladen voor de HiC2422 zijn binnenkort verkrijgbaar.