Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Nauwkeurige afstandsmeting in magazijnen

De compacte afstandssensor garandeert een veilige navigatie van shelf shuttles in magazijnen

De toepassing

Vele geautomatiseerde toepassingen vereisen een nauwkeurige en snelle afstandsmeting die ook over lange afstanden werkt. Een typisch voorbeeld zijn semi-autonome shuttlesystemen die zich op verschillende niveaus verplaatsen in grote magazijnen. De taken variëren van controle van de schapbezetting en de correcte laadpositie tot afstandsmeting en het vermijden van botsingen. De magazijnshuttles hebben weinig ruimte voor de integratie van sensoren. Het is niet uitzonderlijk dat er verschillende soorten optische sensoren in één systeem nodig zijn.


Het doel

De afstandssensor moet zowel snel als nauwkeurig meten. De afmetingen moeten zo klein mogelijk zijn, zodat ze in kleine ruimtes kunnen worden geïnstalleerd. De sensor moet betrouwbare gegevens verschaffen, zowel op korte afstand als over langere afstanden. Als sensoren met verschillende optische meetmethoden in één systeem worden gebruikt, moet de combinatie van toestellen zo eenvoudig mogelijk zijn. Er is ook een optie voor de integratie in industrie 4.0-omgevingen vereist.


De oplossing

R200-afstandssensor met PRT
R200-afstandssensor met PRT

De R200 optische sensor met Pulse Ranging-technologie (PRT) gebruikt een lasergebaseerde looptijdmethode met een zeer hoge meetfrequentie van meer dan 250.000 pulsen per seconde. De meting wordt uitgevoerd met een herhalingsnauwkeurigheid tot ≤ 3 mm op een korte afstand van slechts 30 mm. In de versie met reflector bereikt de sensor afstanden van max. 60 m en max. 10 m bij rechtstreekse metingen op natuurlijke voorwerpen. Met een formaat van 15 × 41,7 × 50,6 mm is het toestel amper groter dan een luciferdoosje en past het zelfs in krappe ruimtes.

Technische eigenschappen

  • Pulse Ranging Technology
  • Meer dan 250.000 laserpulsen per seconde
  • Metingen in een kort bereik vanaf 30 mm
  • Meetbereik tot 10 m, met reflector tot 60 m
  • Herhalingsnauwkeurigheid van max. ≤ 3 mm
  • IO-Link-interface 1.1.3

De voordelen

De sensor heeft een gestandaardiseerde IO-Link-interface versie 1.1.3 met een Smart Sensor-profiel. Dit betekent dat de R200 met PRT eenvoudig kan worden geïntegreerd in industrie 4.0-omgevingen. De installatie wordt vereenvoudigd dankzij een draaibare connector. De sensor volgt het ontwerpprincipe van de R10x- en R20x-serie, met talrijke optische sensoren met verschillende meetmethoden. Deze zijn ondergebracht in standaard behuizingen en hebben een uniform bedienings- en displayconcept met LED-indicatoren, een geoptimaliseerd potentiometerontwerp en drukknoppen. Dit vereenvoudigt aanzienlijk de integratie en bediening van verschillende sensormodi in één systeem.


In één oogopslag

  • Zeer nauwkeurige afstandsmeting tot 10 m, of tot 60 m met reflector
  • Bijzonder compact ontwerp, voor meer flexibiliteit in beperkte ruimtes
  • Intelligente Pulse Ranging-technologie met een herhalingsnauwkeurigheid van max. ≤ 3 mm
  • Gestandaardiseerde IO-Link interface met Smart Sensor-profiel voor automatisering met oog op de toekomst
  • Geoptimaliseerd, kosteneffectief ontwerp voor een uitgebreide reeks toepassingen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.