Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Automatische identificatie van bewegende voertuigen in automotive productie

De VOS Ident universele codelezer registreert op dynamische wijze alle 1-D-/2-D-codes

De toepassing

In de automobielindustrie worden carroserieonderdelen met een transportbandsysteem naar de eindmontageruimte getransporteerd, waar de voertuigen worden gemaakt volgens de vereisten van de respectievelijke eindklant. De voorvereiste voor een individuele eenheid is een unieke identificatie met een QR- of gegevensmatrixcode. Het voertuig is in beweging als de camera wordt gepasseerd. Er is maximaal twee meter tussen de code en het leesstation, omdat er in deze zone handmatige werkzaamheden worden uitgevoerd. In de productiehal wordt sterk en wisselend omgevingslicht verwacht.


Het doel

Een betrouwbare identificatie moet worden gegarandeerd, hoewel de beweging van het voertuig de scherpte van het beeld kan beïnvloeden. Hiervoor zijn bijzonder snelle sluitertijden vereist. De detectie van de codes moet altijd betrouwbaar zijn, ondanks de grote afstand van twee meter van het leesstation. Het leesbereik moet groot genoeg zijn om de code onder alle omstandigheden vast te leggen, inclusief bij een zware blootstelling aan omgevingslicht. De ringverlichting van het leesstation moet het licht op een gedefinieerd leesbereik kunnen scherpstellen, en voldoende helderheid bieden, ondanks de snelle sluitertijd.


De oplossing

De VOS-I visiesensor
De VOS-I visiesensor

De VOS2000-I visiesensor met de C-steun kan worden gecombineerd met een krachtige externe ringverlichting voor het lezen van codes over lange afstanden. De geïntegreerde stroboscoopregeling activeert een flitsmodus die 10 keer betere prestaties levert dan de constante lichtmodus. De krachtige LED's van de ringverlichting zijn uitgerust met optica om de bundel op het object te richten. Ze zorgen voor een goede verlichting van het object, zelfs op langere afstanden. De camera detecteert op betrouwbare wijze de code, zelfs onder moeilijke en wisselende lichtomstandigheden. Het VOS-systeem biedt ook visietools voor het lezen van de 1D- en 2D-codes van alle gangbare codesymbologieën. Alle onderdelen zijn zeer robuust en hebben een IP65-beschermingsklasse.

Technische eigenschappen

  • Voor alle gangbare 1D- en 2D-codes
  • Gelijktijdig lezen van verschillende codes
  • Opmaak van de uitgevoerde tekenreeks
  • Uitvoer van codekwaliteit
  • Er kunnen 32 taken in het toestel worden opgeslagen
  • Offline parametrering
  • Resolutie van 1,2 megapixels
  • Verwisselbare lens (C-bevestiging)
  • IP65-beschermingsklasse

De voordelen

Het leesstation is eenvoudig aan te sluiten op een bedieningssysteem of industriële pc via veldbus of TCP/IP, en kan op diverse manieren worden geconfigureerd en gebruikt voor een breed scala van toepassingen. Vergeleken met oplossingen met interne verlichting zorgt de combinatie van camera en externe verlichting voor de grootst mogelijke betrouwbaarheid. De camera biedt de mogelijkheid om zeer snelle sluitertijden in te stellen, zodat bewegende objecten op betrouwbare wijze worden vastgelegd.


In één oogopslag

  • Betrouwbare detectie van 1D- of 2D-codes, zelfs bij snelle bewegingen en moeilijke lichtomstandigheden
  • Met omgevingsverlichting beveiligde codelezing over lange afstanden tot twee meter
  • Ringverlichting met geïntegreerde flitscontroller voor maximale helderheid van het beeld
  • De variabele configuratie voor het tegelijkertijd detecteren van meerdere codes voor alle gangbare codesymbologieën
  • Geïntegreerde gegevensanalyse, gegevensvoorverwerking en gegevensuitvoer via veldbusinterfaces

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Optische identificatie

Van 2D-codelezers en handhelds tot barcodescanners en klantspecifieke oplossingen—ontdek bij ons de ideale oplossing voor uw optische identificatietaak.