A Tire Technology Expo é considerada a mais importante feira e conferência de tecnologias de fabricação de pneus em toda a Europa. Pela vigésima segunda vez, mais de 220 dos fornecedores mais importantes se reunirão mais uma vez em Hanover, de 21 a 23 de março de 2023, para apresentar seus produtos e soluções para a fabricação de pneus. Visitantes e expositores de todo o mundo receberão um extenso programa de conferências e workshops e uma plataforma de networking ideal. Especialistas da Pepperl+Fuchs também estarão no local para discutir os tópicos mais recentes do setor e apresentar soluções para a indústria de pneus no pavilhão 20, estande 3038:
Com seu design de invólucro compacto e ampla gama de temperatura, o dispositivo de leitura/gravação RFID é ideal para a identificação exclusiva de pneus brutos antes de serem inseridos na prensa de vulcanização.
A RFID provou ser uma tecnologia de monitoramento e rastreamento na indústria automotiva, bem como em muitos outros setores. A Pepperl+Fuchs desenvolveu uma solução de RFID personalizada para o rastreamento de produtos semiacabados na fabricação de pneus que se integra perfeitamente ao processo de produção.
A visão industrial é uma tecnologia fundamental para a automação. Os sensores baseados em câmera da série VOS assumem as difíceis tarefas da visão 2-D, mesmo em situações e processos complexos. Em muitas aplicações, um sensor VOS pode substituir sistemas de visão caros.
Durante a vulcanização, para além da produção de borracha a temperaturas ambiente elevadas de 160 °C a 200 °C, também ocorre pressão para a forma final do pneu, com pressões de cerca de 24 bars. Durante esse processo, condicionadores de sinal particularmente robustos do Sistema K da Pepperl+Fuchs garantem o monitoramento e o controle contínuos da prensa.
Instalações, produtos e sistemas cada vez mais conectados em rede. É por isso que a pressão para os padrões de comunicação homem-máquina é particularmente forte. Os novos mestres IO-Link com interface OPC UA permitem a troca de informações independente de plataforma entre fornecedores em sistemas híbridos e baseados em nuvem. Isso torna os processos de produção de pneus mais eficientes e transparentes.
Com a interface orientada para o futuro, é possível realizar diagnósticos extensos, ou os dispositivos IO-Link podem ser parametrizados por meio do controlador durante o funcionamento. A Pepperl+Fuchs oferece uma solução IO-Link completa composta por sensores com vários princípios operacionais e a infraestrutura apropriada.
Tire Technology Expo 2023
21 a 23 de março de 2023
Hanover, Alemanha
Pavilhão 20, estande 3038