Posicionamento confiável
Seja posicionando trilhos e elevadores em longas distâncias ou controlando a direção de veículos guiados automatizados, nosso abrangente portfólio oferece a solução de sensor ideal para cada tarefa de posicionamento.
Processos suaves na tecnologia de transportadoras
Nossas soluções de sensores podem lidar com várias tarefas de tecnologia de transportadores na indústria automotiva, incluindo controle de entrada de trilhos em áreas de trabalho e proteção contra colisão para transportadoras monotrilho em curvas e retas.
Identificação confiável em condições adversas
A tecnologia de sensores da Pepperl+Fuchs é usada para identificação em oficinas de funilaria, durante a montagem final e em condições extremas, como as zonas de alta temperatura em oficinas de pintura.
Monitorização precisa de componentes na construção da carroceria do carro
A alta precisão é necessária para a alimentação automatizada de componentes individuais, como a remoção de portas de carros dos racks para processamento posterior. Diferentes tecnologias permitem a monitorização confiável e precisa de componentes.
Soluções inteligentes para o setor de eletromobilidade
A crescente importância dos veículos elétricos está criando novas tarefas na indústria automotiva. Por exemplo, os sensores da Pepperl+Fuchs fornecem suporte tanto na produção de células, módulos e pacotes de bateria, como na instalação desses pacotes de bateria no chassi.
Otimizando a fabricação de pneus
A fabricação de pneus envolve etapas de processo complexas que são constantemente otimizadas. Sensores e sistemas específicos do setor são usados durante o processo de fabricação de pneus, incluindo RFID para rastreamento, sistemas de identificação para validação de material e conversão de sinal confiável em altas temperaturas ambientes. Essas etapas são uma contribuição significativa para garantir padrões de alta qualidade e a produção de pneus competitivos com excelente desempenho de condução.
Soluções inovadoras de segurança
As tecnologias de sensores da Pepperl+Fuchs garantem a segurança pessoal e da máquina em áreas automatizadas, garantindo processos suaves em transportadoras monotrilho ou para veículos guiados automatizados.
Solução IO-Link completa de uma única fonte
A interface preparado para o futuro e de vários fornecedores permite diagnósticos abrangentes e é fácil de configurar durante a operação por meio do sistema de controle. A Pepperl+Fuchs oferece uma solução de sistema IO-Link de ponta a ponta, que inclui uma variedade de sensores IO-Link e a infraestrutura apropriada.
Portfólio abrangente de conectividade
Embora as aplicações de automação possam ser variadas, as exigências colocadas sobre a tecnologia de conexão também são muito complexas. Com o portfólio de produtos de conectividade, a Pepperl+Fuchs oferece uma solução totalmente integrada, em que sensores e tecnologia de conexão formam uma combinação perfeita.