De 17 a 21 de abril de 2023, a HANNOVER MESSE abrirá as portas para especialistas de todo o mundo. Cerca de 4.000 empresas dos setores de engenharia mecânica, elétrica e digital, bem como do setor de energia, incluindo a Pepperl+Fuchs, apresentarão tecnologias e soluções inovadoras para uma indústria conectada e focadas na neutralidade climática.
A principal feira de negócios do mundo para a indústria será acompanhada pelo país parceiro Indonésia, com o qual a Pepperl+Fuchs também tem laços estreitos: Por mais de 20 anos, a ilha tem representado não apenas um local de fabricação importante e tradicional, mas também um mercado de vendas atraente e crescente para a Pepperl+Fuchs. Através da iniciativa "Making Indonesia 4.0", o país continua a promover suas infraestruturas digitais.
Um projeto igualmente promissor é o "Manufacturing-X", uma iniciativa da plataforma Industry 4.0, para a qual a Pepperl+Fuchs também está contribuindo com produtos e soluções, e está apresentando-o pela primeira vez na HANNOVER MESSE.
Além disso, mostraremos o sensor R3000 3-D LiDAR/MEMS como parte de um estudo de produto que gera nuvens de pontos 3-D de alta resolução combinando duas tecnologias poderosas. Essa inovação define novos padrões para resolver tarefas complexas de automação, desde veículos autônomos até robôs de serviço.
Bateu a curiosidade? Em seguida, visite-nos no salão 9, estande D76, e saiba mais sobre nossos destaques! Nossos especialistas aguardam sua visita!
Indústria 4.0 atinge outro patamar: Com a iniciativa "Manufacturing-X", a plataforma Indústria 4.0 estabeleceu a própria tarefa de criar um espaço de dados soberano entre setores e empresas. Isso tem como objetivo elevar a colaboração multilateral ao longo das cadeias de fornecimento e dos processos de criação de valor digital a um novo nível. A Pepperl+Fuchs demonstrará o uso inteligente de várias tecnologias e padrões para a colaboração digital de ponta a ponta entre setores e empresas dentro de um ecossistema de dados usando várias exposições interligadas.
Para resolver os desafios do futuro, são necessários sensores 3-D de alto desempenho, seja para veículos autônomos ou robôs de atendimento. Uma inovação tecnológica da Pepperl+Fuchs em cooperação com o Fraunhofer Institute for Silicon Technology é que ele permite o máximo de precisão e desempenho, ao mesmo tempo em que é econômico. Pela primeira vez, a Pulse Ranging Technology (PRT) e a tecnologia MEMS são combinadas no sensor R3000 LiDAR/MEMS para essa finalidade.
Com as novas unidades de controle da série LRP, os usuários literalmente têm "tudo sob controle". Os dispositivos são feitos de poliamida durável e leve e são projetados com o tipo de proteção Ex de eb. Isso os torna uma solução adequada para comutação e controle de circuitos em áreas de risco de ATEX/IECEx zonas 1/21 e 2/22. Além disso, a série LRP possibilita flexibilidade excepcional para configurar soluções individuais de comutação e controle.
With VisuNet RM Shell 6 and the Control Center add-on software, we introduce the new firmware generation for remote monitors and box thin clients. RM Shell 6 enables easy DCS integration and the establishment of various connections, such as RDP and VNC. The innovative firmware is not only highly secure but also allows remote management of multiple devices from a central workstation.
O novo dispositivo de leitura/gravação de RFID F191 oferece uma solução de identificação econômica e de alto desempenho devido à combinação da tecnologia UHF e da interface IO-Link padronizada. No "Modo fácil", os dispositivos transmitem seus dados de acordo com o princípio plug-and-play sem nenhum esforço de programação. Até oito dispositivos de leitura/gravação de RFID também podem ser conectados a apenas um mestre IO-Link.
Os sensores ultrassônicos aprovados pela E1 com interface CAN integrada podem ser usados em máquinas móveis pela primeira vez. Isso economiza aos construtores de máquinas a integração de interfaces CAN adicionais que consomem muito tempo e dinheiro. A mais recente adição à comprovada família de produtos "L2" permite a configuração prática de todas as funções do sensor via CAN em um PLC, PC (por meio de DTM) ou por meio de um conversor USB-CAN.
With the new series of double sheet sensors with IO-Link, double material control has never been easier. The sensors in M18 and M30 design reliably detect all materials with just one setting— whether paper, foils, woods, metals or highly reflective solar wafers. The integrated IO-Link interface also enables easy access to sensor parameters, diagnostic and process data.
Cadastre-se para receber ingressos gratuitos e visite a Pepperl+Fuchs na Hannover Messe. Aguardamos ansiosamente sua visita em nosso estande D76 no salão 9 para apresentar nossos produtos e soluções mais recentes.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.