A fim de proteger as redes de sinalização e de distribuição de energia em condições ambientais agressivas e com riscos de explosão, vários tipos de caixas de terminal e caixas de junção à prova de chamas estão disponíveis.
Diversas variantes de invólucros e opções de material, bem como configuração personalizada com os tipos de vedação de terminal e de cabo, permitem a adaptação a qualquer requisito de aplicação.
O grau de proteção e as faixas de temperatura ambiente adequadas, bem como os materiais resistentes do invólucro, como o alumínio sem cobre e aço inoxidável, garantem uma durabilidade de longo prazo e operação segura.
Diversas variantes de invólucros EJB com fácil configuração de vedação de terminal e de cabo oferecem muitas opções para instalações de rede.
As configurações personalizadas de vedação de terminais e cabos em conjunto com muitas opções de invólucros em aço inoxidável EJB/X asseguram a melhor proteção para qualquer instalação.
Essa linha conta com três tamanhos de invólucros altamente econômicos e opções flexíveis de vedação dos cabos e terminais. A Série ASM/CI é a solução ideal para milhares de aplicações.
Proteção segura para muitas instalações até o grupo de gás IIC é oferecida pela série GUB com resistentes invólucros de alumínio.
Os invólucros de aço inoxidável da série GUB/X formam a base para caixas de terminais para ser usadas em todas as condições ambientais e em áreas com risco de explosão.
As caixas de terminal e junção da série F* TB contam com invóluros certificados Ex d ou Ex d e Ex tD, além de serem fabricadas com alumínio altamente resistente a corrosão.