Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Plugues e soquetes (Ex de)

Os plugues e soquetes plásticos do Ex de (Pepperl+Fuchs) são contra explosão, para uso em áreas de risco para conectar/desconectar circuitos com segurança e facilidade. Os dispositivos atendem a todos os requisitos da norma IEC 60309 e são adequados para uso em aplicações de Zona 1/21 e Zone 2/22. A ampla variedade de produtos de alta qualidade com contatos lamelares autolimpantes e proteção IP66 oferece uma seleção para aplicações 16 A, 32 A, 63 A e 125 A.
 

  • Certificação Ex de e Ex t
  • Contatos lamelares autolimpantes
  • Fácil conexão e remoção
  • Temperatura ambiente -40 °C a 45 °C
  • Tipo de proteção: IP66 de acordo com o EN 60529
  • Material: Invólucros GRP
  • Pode ser travado na posição OFF